3516 (60 HZ) | 1450-1750 kW 柴油發電機

柴油發電機組 3516 (60 Hz)

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

備用功率
1750 ekW
1750 ekW
主用功率
1600 ekW
1600 ekW
排放/燃油策略
低油耗、低廢氣排放
低油耗、低廢氣排放

總覽

1450 - 1750 ekW 柴油發電機組

我們的 3516 柴油發電機組能在 60 Hz 下產生 1450 至 1750 ekW 的可靠功率,專為滿足您的關鍵任務、連續、主電源和備用應用所設計。每個產品的設計均符合 ISO 8528-5 暫態響應規定,只要一個步驟就能接受百分之百額定負載。發電機組同時具備低油耗和低廢氣排放系統。

優勢

超過 4,000,000,000 全球作業時數

經實證的重載型應用性能

超過 200,000 出貨數量

自 1981 年起引領大型引擎市場

最佳化 6% 降低油耗

有目共睹的作業成本節省成效

產品規格 3516 (60 Hz)

備用功率 1750 ekW 1750 ekW
主用功率 1600 ekW 1600 ekW
排放/燃油策略 低油耗、低廢氣排放 低油耗、低廢氣排放
電壓 380 至 13800 伏特 380 至 13800 伏特
頻率 60 Hz 60 Hz
速度 1800 rpm 1800 rpm
工作週期 備用,關鍵任務,主電源,連續 備用,關鍵任務,主電源,連續
最大額定值 1750 ekW 1750 ekW
最小額定值 1450 ekW 1450 ekW
引擎型號 3516 TA、V 型 16 汽缸、4 行程水冷式柴油 3516 TA、V 型 16 汽缸、4 行程水冷式柴油
缸徑 6.69 in 170 mm
行程 7.48 in 190 mm
排量 4210.64 in³ 69 l
壓縮比 13.0:1 13.0:1
進氣 TA TA
燃油系統 機械單體噴射 機械單體噴射
調速器類型 Woodward Woodward
長度 - 最小 245.2 in 6228 mm
長度 - 最大 245 in 6228 mm
寬度 - 最小 90 in 2286 mm
寬度 - 最大 90 in 2286 mm
高度 - 最小 94.9 in 2410 mm
高度 - 最大 94.9 in 2410 mm
乾重 - 發電機組 (最小) 28840 lb 13080 kg
乾重 - 發電機組 (最大) 28840 lb 13080 kg

3516 (60 Hz) 標準設備

進氣系統

  • 空氣濾清器;單濾芯圓筒型

控制面板

  • 配件模組資料連結
  • 低冷卻液液位
  • 環境密封前面
  • EMCP 4.2B
  • 6 個可由客戶編程的數位輸入
  • 通訊:
  • 負載長條圖功能
  • 超速
  • 警報確認
  • kW-hr (總計)
  • 24 伏特直流電操作
  • 過高/過低電壓 (27/59)
  • 1 個可編程的繼電器輸出 (Form C)
  • kVAr-hr (總計)
  • 緊急停止按鈕
  • PLC 功能
  • 速度調整
  • 燈測試
  • 自動/起動/停止控制
  • 過高/過低頻率 (81 o/u)
  • 發電機相序
  • 反向功率 (kW) (32)
  • 油壓 (psi、kPa 或 bar)
  • 冷卻液溫度
  • RPM
  • 過電流 (50/51)
  • IVR 包含虛功下降功能、3 相電壓感測、KVAR/PF 模式、RFI 抑制、最小/最大勵磁。限制器和勵磁二極管監控器
  • 控制器:
  • I/O 數量會因所選選配而異
  • 功率因數 (每相與平均)
  • 0 真均方根交流電計量,3 相,+/-2% 精準度
  • kVA (每相、平均與百分比)
  • 串聯式信號器模組資料連結
  • 可自訂螢幕
  • 發電機安裝 - 面向後方
  • kW (每相、平均與百分比)
  • 文字警報/事件描述
  • 直流電伏特數
  • 低油壓
  • 控制項目:速度調整 - 自動/起動/停止控制 - 引擎冷機計時器 - 引擎循環發動 - 警報確認 - 燈測試 - 負載長條圖功能 - PLC 功能 - 可自訂螢幕 - 0 真均方根交流電計量,3 相,+/-2% 精準度
  • 反向無功功率 (kVAr) (32RV
  • 頻率 (Hz)
  • 低冷卻液溫度
  • 3 個類比輸入
  • Cat Connect
  • kVAr (每相、平均與百分比)
  • 警告/停機 (使用共同的 LED 停機指示):
  • 引擎循環發動
  • 起動失敗 (過度曲柄發動)
  • 可編程的保護繼電功能:
  • 緊急停止
  • 客戶資料連結 (Modbus RTU)
  • 引擎冷機計時器
  • 伏特 (L-L 和 L-N)
  • 安培數 (每相與平均)
  • 作業時數
  • 高冷卻液溫度
  • 數位指示:
  • 1 個可編程數位輸出
  • 4 個可編程繼電器輸出 (Form A)

冷卻系統

  • 提供經認證的標準 PGS

排氣系統

  • 凸緣面出口
  • 乾式排氣歧管

燃油系統

  • 次要燃油濾清器
  • 燃油冷卻器;未隨附於無散熱器的套件
  • 彈性油管 - 散裝出貨
  • 燃油充油泵

一般

  • 右側維修
  • 飛輪和飛輪外殼 - SAE No. 00
  • SAE 標準旋轉

發電機和附件

  • 在 40C 環境下,NEMA H 級絕緣材料系統,H 級溫度上升 (125C 主電源/150C 備用)
  • 在 40C 環境下,NEMA H 級絕緣材料系統,H 級溫度上升 (125C 主電源/150C 備用)
  • 繞組溫度偵測器
  • 繞組溫度偵測器
  • 永久磁鐵勵磁 (PMG)
  • 在 40C 環境下,H 級絕緣,F 級溫度上升 (105C 主電源/130C 備用)
  • 六導線
  • 永久磁鐵勵磁 (PMG)
  • 內部勵磁 (IE)
  • 3 相無刷式,凸極
  • 繞組溫度偵測器
  • 中等電壓:
  • 散繞線圈
  • 防冷凝空間加熱器
  • 低電壓:
  • 高電壓:
  • 匯流條連接,安裝於頂部中心,頂部纜線入口
  • 成型繞組
  • 匯流條連接,右側延長箱,底部纜線入口
  • 成型繞組
  • NEMA 標準孔圖案
  • NEMA 標準孔圖案

調速系統

  • ADEM A3

文件

  • 零件手冊

潤滑系統

  • 煙霧處理
  • 潤滑油
  • 齒輪式潤滑油泵
  • 機油濾清器、加注器和量桿
  • 機油排放管線和閥
  • 內建式潤滑油冷卻器

安裝系統

  • 軌道 - 引擎/發電機/散熱器安裝
  • 抗振底座 (散裝出貨)
  • 橡膠抗振底座 - 散裝出貨

起動系統

  • 電池和電池架,含纜線
  • 45 安培充電交流發電機
  • 蓄電池斷路開關
  • 24 伏特電動式起動馬達

3516 (60 Hz) 選配設備

控制系統

  • 控制器:EMCP 4.2B
  • 本端信號器模組:[ ] NFPA 110 [ ] 客製

進氣系統

  • 雙濾芯空氣濾清器
  • 單濾芯濾清器

冷卻系統

  • 標準環境散熱器
  • 冷卻液
  • 選配的已安裝 ATAAC 散熱器
  • 選配的已安裝散熱器
  • 水位開關儀表
  • 標準環境 ATAAC 散熱器

引擎選項

  • 起動馬達:[ ] 標準 [ ] 重載型
  • 電池:[ ] 標準 (1400 CCA) [ ] 重載型 (2800 CCA)
  • 輔助起動裝置:[ ] 220V 50 Hz 水套水加熱器
  • 電池充電器:[ ] 10A [ ] 20A [ ] 35A
  • 空氣濾清器:[ ] 單濾芯空氣濾清器 [ ] 雙濾芯空氣濾清器 [ ] 重載型空氣濾清器
  • 消音器:[ ] 工業級

曲軸箱系統

  • 無防爆洩壓閥
  • 通風系統
  • 防爆洩壓閥

交流發電機

  • 溫度上升 (超過 40°C 環境溫度):[ ] 150°C [ ] 125°C [ ] 105°C [ ] 80°C

排氣系統

  • Y 型轉接器
  • Tier 4 潔淨廢氣排放模組
  • Tier 4 配料箱
  • 彎管
  • Tier 4 潔淨廢氣排放 MOD 套件
  • 排氣偏移
  • 凸緣
  • 凸緣和排氣擴充器
  • 彈性接頭
  • 消音器
  • 潔淨廢氣排放零件

燃油系統

  • 燃油充油泵 (Tier 4) - 手動或電動
  • 主要燃油濾清器

一般

  • 美國輔助標誌
  • 特殊烤漆 (Caterpillar 黃色以外的顏色,或高性能烤漆)
  • 下列選配是依據區域與產品配置:
  • UL 2200 套件
  • 依據下列適用建築法規的耐震認證:IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007

發電機和附件

  • 高電壓:12470、13200、13800 伏特、3 相 1800 rpm、FW、PM、導線數 = 6、節距 = 0.6667:2700、3000 機架
  • 發電機轉換
  • 低等/中等電壓:380、440、480、600 伏特,3 相,1,800 rpm。RW、IE、導線數 = 6、節距 = 0.6667:1600 機架
  • 適用於空間加熱器的恆溫器
  • 低等/中等電壓:380、416、440、480、600、2400、4160 伏特、3 相 1800 RPM、FW、PM、導線數 = 6、節距 = 0.6667:1600、1800 機架
  • 交流發電機空氣濾清器
  • 差速器變流器 (DCT, Differential Current Transformer)
  • 高電壓:6300、6600、6900 伏特、3 相 1800 rpm、FW、PM、導線數 = 6、節距 = 0.6667:2700、3000 機架
  • 差速器變流器 (DCT) 8.7 kV 和 15 kV 等級
  • 空間加熱器套件

電力終止

  • 斷路器運作:[ ] 電動
  • 斷路器額定值:[ ] 2,000A [ ] 2,500A [ ] 3,200A [ ] 4,000A
  • 斷路器跳閘裝置:[ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P
  • 電力終止:[ ] 匯流條 [ ] 斷路器

延長維修合約 (ESC)

  • 延長維修合約 (ESC):[ ] 2 年 [ ] 3 年 [ ] 5 年

儀器安裝

  • 高溫計和熱電偶

潤滑系統

  • 標準機油箱中的潤滑油
  • 預潤滑泵
  • 油位調節器

安裝系統

  • 圓盤式低效隔離體
  • 彈簧型振動隔離體
  • IBC 振動隔離體

電源連接

  • 發電機和接線盒之間的接地線
  • 中性接地線
  • 2700 機架,四導線,四端子
  • 後方電源連接
  • 右側電源連接
  • 左側電源連接
  • 低電壓斷路器
  • 中心柱匯流條

特殊測試/報告

  • 發電機測試報告
  • OSHPD 認證
  • 加拿大標準協會認證
  • PGS 測試報告 (功率因數為 1.0)
  • IBC 認證
  • 油耗測試
  • 發電機組油耗測試
  • PGS 測試報告 (功率因數為 0.8)
  • 標準引擎測試收費
  • 扭轉振動分析報告

起動和充電

  • 電動式起動馬達
  • 空氣壓力調節器
  • 起動器外蓋
  • 氣起動馬達
  • 24 伏特電池組 - 乾式
  • 10、20、35 和 50 安培電池充電器
  • 水套水加熱器
  • 引擎轉動裝置

延長維修涵蓋範圍

  • 白金、黃金和白銀涵蓋範圍

產品手冊和更多內容可隨時下載!

了解 3516 (60 Hz) 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

媒體庫

3516 (3516 MUI) 模組化後側突出控制發電機組,右後側

3516 (3516 MUI) 模組化後側突出控制發電機組,左後側

3516 (3516 MUI) 模組化後側突出控制發電機組,右前側

3516 (3516 MUI) 模組化後側突出控制發電機組,左前側

3516 (3516 MUI) 模組化後側突出控制發電機組,右後側
3516 (3516 MUI) 模組化後側突出控制發電機組,左後側
3516 (3516 MUI) 模組化後側突出控制發電機組,右前側
3516 (3516 MUI) 模組化後側突出控制發電機組,左前側

360 View