技術摘要
額定值範圍 | 120 至 600V,單相及三相 (50/60 Hz) 120 至 600V,單相及三相 (50/60 Hz) |
轉換類型 | 需視開關應用而定 需視開關應用而定 |
開關類型 | 需視開關應用而定 需視開關應用而定 |
ATC-900 控制器是可編程的微處理器型監控裝置,用於 Cat 轉換開關。ATC-900 靈敏的觸控功能按鈕,搭配易讀且發光的字母數字 LED 顯示器,可執行資料存取及編程作業。功能按鈕及顯示視窗均屬於安裝至裝置機門的正面面板。內建說明按鈕可透過顯示訊息的方式協助使用者。
通訊選項可監控及控制多個轉換開關,由單點以本端或遠端方式進行。視應用而定,使用者可自訂 ATC-900 以配合特定應用。ATC-900 可透過正面面板顯示歷史記錄資訊,或透過 Modbus 通訊顯示至個人電腦。其中提供來源 1 及來源 2 運轉時間、可用時間及連線時間,此外還有負載供電時間、轉換次數、日期、時間,以及最近 16 次轉換的原因。
額定值範圍 | 120 至 600V,單相及三相 (50/60 Hz) 120 至 600V,單相及三相 (50/60 Hz) |
轉換類型 | 需視開關應用而定 需視開關應用而定 |
開關類型 | 需視開關應用而定 需視開關應用而定 |
輸入控制電壓 | 120Vac (50/60 Hz) (作業範圍 65 至 160 Vac) 120Vac (50/60 Hz) (作業範圍 65 至 160 Vac) |
供電電壓測量 |
來源 1、來源 2 及負載 (VAB、VBC、VCA 適用於三相系統) 來源 1、來源 2 及負載 (VAB、VBC、VCA 適用於三相系統) |
電壓測量範圍 | 0 至 700 Vac 0 至 700 Vac |
電壓測量準確度 | +/-1% 滿刻度 +/-1% 滿刻度 |
頻率測量: | 來源 1 及來源 2 來源 1 及來源 2 |
頻率測量範圍 | 40 Hz 至 80 Hz 40 Hz 至 80 Hz |
頻率測量準確度 | +/- 0.1 Hz +/- 0.1 Hz |
過低電壓壓差 |
斷路器類型 50 至 97% 額定系統電壓 接觸器類型 - 78 至 97% 斷路器類型 50 至 97% 額定系統電壓 接觸器類型 - 78 至 97% |
過低電壓拾取 | (壓差 + 2%) 至 99% 額定系統電壓 (壓差 + 2%) 至 99% 額定系統電壓 |
過低頻率壓降範圍 | 90 至 97% 額定系統頻率 90 至 97% 額定系統頻率 |
過低頻率拾取範圍 | (壓差 + 1 Hz) 至 99% 額定系統頻率 (壓差 + 1 Hz) 至 99% 額定系統頻率 |
過高頻率壓降範圍 | 103 至 110% 額定系統頻率 103 至 110% 額定系統頻率 |
過高頻率拾取範圍 | 101% 至 (壓差 + 1 Hz) 的額定系統頻率 101% 至 (壓差 + 1 Hz) 的額定系統頻率 |
作業溫度範圍 | -20 至 70 度 C (-4 至 +158 度 F) -20 至 70 度 C (-4 至 +158 度 F) |
作業濕度 | 最高 90% 作業濕度 (無冷凝) 最高 90% 作業濕度 (無冷凝) |
外罩相容性 |
|
系統電壓應用 | 120 至 600 Vac (50/60 Hz) (單相或三相) 120 至 600 Vac (50/60 Hz) (單相或三相) |