C15 (60 HZ) | 320-500 kW 柴油發電機

柴油發電機組 C15 (60 Hz)

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

最大額定值
500 ekW
500 ekW
最小額定值
400 ekW
400 ekW
排放/燃油策略
低油耗
低油耗

總覽

400 - 500 kVA 柴油發電機組

C15 柴油發電機組通過低油耗認證,專為備用及主電源應用而開發,能在 60 Hz 下產生 400 至 500 ekW 的可靠功率,並符合 ISO 8528-5 暫態響應規範。

優勢

整合 Cat® Product Link™ 控制系統

  • 追蹤發電機組的健康狀態及作業參數
  • 發電機組使用率及性能追蹤

最佳化 5% 降低油耗

延長燃油加注之間的運轉時間;降低作業成本

遠端連線能力 24/7/365 監控

Cat Connect 選項可確保發電機組隨時都可啟動,並發揮預期的性能

產品規格 C15 (60 Hz)

最大額定值 500 ekW 500 ekW
最小額定值 400 ekW 400 ekW
排放/燃油策略 低油耗 低油耗
電壓 208 至 600 伏特 208 至 600 伏特
頻率 60 Hz 60 Hz
速度 1800 rpm 1800 rpm
工作週期 備用,主電源 備用,主電源
引擎型號 C15 ATAAC、直列式 6 汽缸、4 行程水冷式柴油 C15 ATAAC、直列式 6 汽缸、4 行程水冷式柴油
缸徑 5.4 in 137.2 mm
行程 6.75 in 171.4 mm
排量 927.56 in³ 15.2 l
壓縮比 16.1:1 16.1:1
進氣 空對空後冷 空對空後冷
燃油系統 MEUI MEUI
調速器類型 Adem™A4 Adem™A4
長度 - 最大 168.2 in 4273 mm
寬度 - 最大 81 in 2058 mm
高度 - 最大 82.4 in 2092 mm

C15 (60 Hz) 標準設備

空氣系統

  • 渦輪增壓器
  • 空氣濾清器 - 非圓筒型拋棄式紙製濾清器
  • 後冷卻器芯

進氣口

  • 空氣濾清器

控制面板

  • GCCP 1.3
  • GCCP 發電機組控制器

冷卻

  • 套件安裝的散熱器

冷卻系統

  • 冷卻液排放管線含閥
  • 風扇驅動、電池充電交流發電機驅動
  • Caterpillar 長效冷卻液
  • 散熱器和冷卻風扇,含護板

排氣

  • 底座、成形鋼,配有單壁一體式 8 小時燃油箱
  • 標準開放式機組燃油箱/附底座
  • 排氣凸緣出口

燃油

  • 具備一體式油水分離器的主要燃油濾清器
  • 次要燃油濾清器
  • 燃油充油泵

燃油系統

  • 引擎燃油輸送泵
  • 彈性油管
  • 燃油冷卻器
  • 燃油充油泵
  • 具備一體式油水分離器及次要濾清器的主要燃油濾清器

發電機

  • IP23 防護
  • 負載調整模組可消除引擎受到的負載衝擊,並強化負載接受及復原時間
  • 可與 Cat 引擎的性能與輸出特性互相搭配

電力終止

  • 匯流條

安裝

  • 橡膠振動隔離體

發電機和附件

  • 隔離低電壓 (AC/DC) 配線面板
  • 選配 LC 機架發電機 - IP23 防護
  • 電源中心,IP22
  • 必要選項斷路器、IEC、3 極點、安裝於電源中心
  • 整合式電壓調節器 (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • A 機架發電機 - IP21 防護

調速系統

  • Cat 電子調速器 (ADEM A4)。

潤滑系統

  • 機油排放口閥
  • 油冷器

安裝系統

  • 底座與引擎發電機之間設有專用線性震動隔離體,其中包括冷卻液和潤滑油排放管線的起重配備和終端點

起動/充電

  • 24V 電池,含機架和電纜
  • 24 伏特起動馬達
  • 電池

一般

  • 預先烤漆的引擎和交流發電機,Caterpillar 黃色
  • 烤漆 - Caterpillar 黃色,除了軌道與散熱器為亮黑色

C15 (60 Hz) 選配設備

進氣系統

  • 單濾芯空氣濾清器
  • 雙濾芯空氣濾清器

排氣

  • 工業級、住宅級、臨界級消音器

認證

  • 全球 CIS 認證
  • 歐盟合規證明 (CE)

發電機

  • 防冷凝加熱器
  • 勵磁:[ ] 永久磁鐵勵磁 (PMG) 勵磁 (PM) [ ] 內部勵磁 (IE)
  • 超大型與優質發電機

斷路器

  • 4 極點 (IEC-100% 額定) 斷路器 - 套件安裝
  • 電源端子條
  • 4 極點 (IEC-100% 額定) 斷路器 - 電動式
  • 適用於 IEC 斷路器的分流跳閘
  • 可使用掛鎖的斷路器裝置
  • 輔助接點、斷路器
  • 3 極點 (IEC-100% 額定) 斷路器 - 電動式
  • 3 極點 (IEC-100% 額定) 斷路器 - 套件安裝

電力終止

  • 符合 IEC (International Electrotechnical Commission, 國際電工委員會) 的斷路器
  • 經過 UL 列名的斷路器

控制面板

  • 遠端信號器模組
  • 本端警報喇叭
  • 本端信號器
  • 油溫顯示
  • GCCP 1.4
  • 無電壓接點
  • 保護裝置:接地故障繼電器;接地漏電接地故障繼電器;透過斷路器進行過載停機;低燃油液位警報;低燃油液位關機;高燃油液位警報;燃油液位感測器

起動/充電

  • 充電交流發電機
  • 電池充電器
  • 超大型電池
  • 重載型起動系統
  • 水套水加熱器

冷卻系統

  • 低冷卻液溫度警報
  • 石護板
  • 散熱器導管凸緣

外罩

  • 隔音外罩
  • 高環境溫度隔音外罩

排氣系統

  • 安裝於引擎的消音器
  • 6" 及 8" 彎管套件
  • 歧管及渦輪增壓器護板
  • 端入/端出消音器;10、25 及 35 dBA 衰減
  • 6" 及 8" 凸緣組
  • 彈性排氣管件

燃油系統

  • 燃油輸送系統控制
  • 手動燃油輸送泵
  • 雙壁燃油箱底座

一般

  • 依據下列適用建築法規的耐震認證:IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007
  • 隔音、不受天氣影響,或高環境溫度不受天氣影響的外罩
  • 歐盟合規證明 (CE)
  • 單壁或雙壁底座下燃油箱
  • CSA (Canadian Standards Association, 加拿大標準協會) 認證
  • EEC 合規聲明
  • 窄型、寬型或滑移底座
  • 一體式與底座下經過 UL 列名的雙壁燃油箱
  • 自動轉換開關 (ATS)
  • UL 2200 套件
  • 下列選配是依據區域與產品配置:
  • 單壁或雙壁底座下燃油箱

發電機和附件

  • 超大型 LC 機架發電機
  • 超大型 A 機架發電機
  • CIP A 機架發電機
  • LC 機架發電機
  • LC 機架 CIP 發電機
  • 入口保護
  • 永久磁鐵勵磁 (PMG) 發電機
  • 空間加熱器

潤滑系統

  • 手動機油箱泵

安裝系統

  • 窄型滑移底座 - 取代標準燃油箱底座

特殊測試/報告

  • PGS 測試報告 (功率因數為 1.0)
  • PGS 測試報告 (功率因數為 0.8)

起動/充電系統

  • 5 安培單電池充電器
  • 蓄電池斷路開關
  • 水套水加熱器

了解 C15 (60 Hz) 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

C15 右後側

C15 左後側

C15 右前側

C15 左前側

外罩

外罩

C15 右後側
C15 左後側
C15 右前側
C15 左前側
外罩
外罩

360 View
360 View