發電機組規格
最大額定值 | 660 kVA 660 kVA |
最小額定值 | 660 kVA 660 kVA |
排放/燃油策略 | 未規範 未規範 |
電壓 | 380 至 415 伏特 380 至 415 伏特 |
頻率 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1,500 rpm 1,500 rpm |
工作週期 | 備用 備用 |
DE660 GC 發電機組依照 ISO 8528-5 暫態響應標準所設計,由 C15 柴油引擎提供動力,能在 50 Hz 下產生 660 kVA 的可靠功率。
Cat Connect 選項可確保發電機組隨時都可啟動,並發揮預期的性能
延長燃油加注之間的運轉時間;降低作業成本
最大額定值 | 660 kVA 660 kVA |
最小額定值 | 660 kVA 660 kVA |
排放/燃油策略 | 未規範 未規範 |
電壓 | 380 至 415 伏特 380 至 415 伏特 |
頻率 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1,500 rpm 1,500 rpm |
工作週期 | 備用 備用 |
引擎型號 | C15 直列式 6 汽缸 4 循環柴油 C15 直列式 6 汽缸 4 循環柴油 |
缸徑 | 5.4 in 137 mm |
行程 | 6.8 in 171 mm |
排量 | 928 in³ 15.2 l |
壓縮比 | 16.1:1 16.1:1 |
進氣 | 渦輪增壓空對空後冷式 渦輪增壓空對空後冷式 |
燃油系統 | EUI EUI |
調速器類型 | Adem™A4 Adem™A4 |
長度 - 最大 | 131 in 3328 mm |
寬度 - 最大 | 60.6 in 1540 mm |
高度 - 最大 | 86.1 in 2187 mm |
乾重 - 發電機組 (最大) | 8364 lb 3794 kg |
使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。
比較所有機型