發電機組規格
備用功率 | 3100 (無風扇)/3000 ekW 3100 (無風扇)/3000 ekW |
主用功率 | 2825(無風扇)/2725 ekW 2825(無風扇)/2725 ekW |
排放/燃油策略 | 美國環保署認證 Tier 4 美國環保署認證 Tier 4 |
電壓 | 480 至 13800 伏特 480 至 13800 伏特 |
頻率 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
工作週期 | 備用,關鍵任務,主電源,連續 備用,關鍵任務,主電源,連續 |
最大額定值 | 3100 ekW 3100 ekW |
最小額定值 | 2,500 ekW 2,500 ekW |