發電機組規格
連續額定值 | 4300 / 4000 ekW (功率因數為 1.0) 4300 / 4000 ekW (功率因數為 1.0) |
燃油類型 | 天然氣、沼氣、煤氣、聯產氣、合成氣、氫氣混合 (最多 25%) 天然氣、沼氣、煤氣、聯產氣、合成氣、氫氣混合 (最多 25%) |
最大電效率 | 44.1 / 43.8% 44.1 / 43.8% |
最大備用額定值 | 4500 ekW 4500 ekW |
頻率 | 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz |
RPM | 1000 / 900 rpm 1000 / 900 rpm |