DG125 (單相和 3 相) 拉丁美洲

天然氣發電機組 DG125 (單相和 3 相) 拉丁美洲

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

頻率
60 Hz
60 Hz
天然氣備用額定值
125 ekW
125 ekW
排放/燃油策略
美國環保署認證可用於固定式緊急用途與非緊急用途應用
美國環保署認證可用於固定式緊急用途與非緊急用途應用

總覽

125 ekW 發電機組

Cat® 火花點火發電機組用於固定式緊急用途與非緊急應用,為您的電力需求提供更乾淨且永續的解決方案。能夠利用各種類型的氣態燃料來運作,可調整自動燃料轉換並具有微電網相容性,使這些產品能在廣泛應用中提供電力。

產品規格 DG125 (單相和 3 相) 拉丁美洲

頻率 60 Hz 60 Hz
天然氣備用額定值 125 ekW 125 ekW
排放/燃油策略 美國環保署認證可用於固定式緊急用途與非緊急用途應用 美國環保署認證可用於固定式緊急用途與非緊急用途應用
電壓 208-600 208-600
速度 1800 rpm 1800 rpm
天然氣額定值 125 ekW 125 ekW
引擎型號 V8,6.2L TCAC V8,6.2L TCAC
缸徑 4 in 101.6 mm
行程 3.75 in 95.3 mm
排量 378.3 in³ 6.2 l
壓縮比 9.8:1 9.8:1
進氣 TCAC TCAC
燃油系統 電子 電子
長度 96 in 2438 mm
寬度 51 in 1295 mm
高度 57 in 1448 mm
乾重 - 發電機組 3226 lb 1464 kg

DG125 (單相和 3 相) 拉丁美洲 標準設備

控制面板

  • GCCP 1.2

DG125 (單相和 3 相) 拉丁美洲 選配設備

起動/充電

  • 水套水加熱器

燃油系統

  • 天然氣調節器

一般

  • 單濾芯或雙濾芯空氣濾清器
  • 斷路器面板,以區域及產品配置為依據

了解 DG125 (單相和 3 相) 拉丁美洲 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

DG125 右前側視圖

DG125 左前側視圖

DG125 右後側視圖

DG125 左後側視圖

DG125 外罩左前側視圖

DG125 外罩右前側視圖

DG125 右前側視圖
DG125 左前側視圖
DG125 右後側視圖
DG125 左後側視圖
DG125 外罩左前側視圖
DG125 外罩右前側視圖