發電機組規格
最大額定值 | 110 kVA 110 kVA |
最小額定值 | 110 kVA 110 kVA |
排放/燃油策略 | 未規範 未規範 |
電壓 | 380 至 415 伏特 380 至 415 伏特 |
頻率 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1,500 rpm 1,500 rpm |
工作週期 | 備用 備用 |
DE110 GC 柴油發電機組依照 ISO 8528-5 暫態響應標準所設計,能在 50 Hz 下產生 110 kVA 的可靠功率。
外罩採防水設計,既可靠又耐用
確保您可在需要時仰賴緊急電力
減少安裝所需空間,讓您有更多空間進行各種持續作業
最大額定值 | 110 kVA 110 kVA |
最小額定值 | 110 kVA 110 kVA |
排放/燃油策略 | 未規範 未規範 |
電壓 | 380 至 415 伏特 380 至 415 伏特 |
頻率 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1,500 rpm 1,500 rpm |
工作週期 | 備用 備用 |
引擎型號 | C4.4,直列式 4 汽缸,4 循環柴油 C4.4,直列式 4 汽缸,4 循環柴油 |
缸徑 | 4.1 in 105 mm |
行程 | 5 in 127 mm |
排量 | 268.5 in 4.4 l |
壓縮比 | 18.23:1 18.23:1 |
進氣 | 渦輪增壓空對空增壓冷卻 渦輪增壓空對空增壓冷卻 |
燃油系統 | 直列式 直列式 |
調速器類型 | 機械 機械 |
長度 - 最大 | 108.1 in 2745 mm |
寬度 - 最大 | 39.3 in 999 mm |
高度 - 最大 | 58.1 in 1476 mm |
乾重 - 發電機組 (最大) | 1330 lb 2932 kg |