3512 (60 HZ) | 890-1250 kW 柴油發電機

柴油發電機組 3512 (60 Hz)

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

備用功率
1250/1100 ekW
1250/1100 ekW
主用功率
1135/1000 ekW
1135/1000 ekW
排放/燃油策略
低油耗
低油耗

總覽

890 - 1250 ekW 柴油發電機組

我們的 3512 柴油發電機組能在 60 Hz 下產生 890 至 1250 eKW 的可靠功率,專為滿足您的關鍵任務、連續、備用和主電源應用所設計。每個產品的設計均符合 ISO 8528-5 暫態響應規定,只要一個步驟就能接受百分之百額定負載。發電機組具備低油耗系統。

優勢

超過 4,000,000,000 全球作業時數

經實證的重載型應用性能

超過 200,000 出貨數量

自 1981 年起引領大型引擎市場

最佳化 6% 降低油耗

有目共睹的作業成本節省成效

產品規格 3512 (60 Hz)

備用功率 1250/1100 ekW 1250/1100 ekW
主用功率 1135/1000 ekW 1135/1000 ekW
排放/燃油策略 低油耗 低油耗
電壓 380 至 13800 伏特 380 至 13800 伏特
頻率 60 Hz 60 Hz
速度 1800 rpm 1800 rpm
工作週期 備用,關鍵任務,主電源,連續 備用,關鍵任務,主電源,連續
最大額定值 1250 eKW 1250 eKW
最小額定值 890 eKW 890 eKW
引擎型號 3512 TA,V 型 12 汽缸,4 行程水冷式柴油 3512 TA,V 型 12 汽缸,4 行程水冷式柴油
缸徑 6.69 in 170 mm
行程 7.48 in 190 mm
排量 3161.03 in³ 51.8 l
壓縮比 13.5:1 13.5:1
進氣 TA TA
燃油系統 直接單體噴射 直接單體噴射
調速器類型 Woodward Woodward
長度 - 最小 214.8 in 5456 mm
長度 - 最大 219 in 5562 mm
寬度 - 最小 77.8 in 1975 mm
寬度 - 最大 78.1 in 1984 mm
高度 - 最小 90.7 in 2307 mm
高度 - 最大 93.2 in 2367 mm
乾重 - 發電機組 (最小) 22210 lb 10080 kg
乾重 - 發電機組 (最大) 23149 lb 10500 kg

3512 (60 Hz) 標準設備

進氣系統

  • 空氣濾清器;單濾芯圓筒型含維修指示器

進氣口

  • 空氣濾清器

冷卻

  • 散熱器風扇及風扇驅動
  • JWAC。

排氣

  • 排氣凸緣出口
  • 乾式排氣歧管

燃油

  • 次要燃油濾清器
  • 具備一體式油水分離器的主要燃油濾清器
  • 燃油冷卻器;未隨附於無散熱器的套件
  • 次要燃油濾清器
  • 燃油充油泵

發電機

  • IP23 防護
  • 可與 Cat 引擎的性能與輸出特性互相搭配

電力終止

  • 匯流條

控制面板

  • 配件模組資料連結
  • 特色包括:
  • 過高/過低電壓 (27 / 59)
  • 冷卻液溫度
  • 發電機相序
  • 串聯式信號器模組資料連結
  • 低冷卻液溫度
  • 低油壓
  • 直流電伏特數
  • 過高/過低電壓 (27/59)
  • 自動/起動/停止控制
  • 勵磁二極管監控器
  • 起動失敗 (過度曲柄發動)
  • 6 個可編程數位輸入
  • 緊急停止
  • 發電機安裝 - 面向後方
  • 可編程的保護繼電功能:
  • 功率因數 (每相與平均)
  • 警報確認
  • 直流電伏特數
  • kVA (每相、平均與百分比)
  • 超速
  • IVR 包括:
  • RFI 抑制
  • 緊急停止按鈕
  • 套件安裝的散熱器 (C175 除外)
  • 超速
  • 緊急停止
  • kVAr (每相、平均與百分比)
  • 環境密封前面
  • 客戶資料連結 (Modbus RTU)
  • 最小/最大勵磁限制器
  • 速度調整
  • 作業時數
  • 真均方根交流電計量,3 相,+/-2% 精準度
  • 虛功下降功能
  • 可自訂螢幕
  • 伏特 (L-L 和 L-N)
  • PLC 功能
  • 數位指示:
  • RPM
  • 高冷卻液溫度
  • 數位指示:
  • kW-hr (總計)
  • 過高/過低頻率 (81 o/u)
  • 低冷卻液溫度
  • 24 伏特直流電操作
  • kW-hr (總計)
  • 油壓 (psi、kPa 或 bar)
  • 警告/停機 (使用共同的 LED 停機指示):
  • kVAr-hr (總計)
  • EMCP 4.2B
  • 2 個可編程的繼電器輸出 (Form C)
  • kVAr-hr (總計)
  • kW (每相、平均與百分比)
  • kVAr (每相、平均與百分比)
  • 引擎冷機計時器
  • 過高/過低頻率 (81 o/u)
  • 引擎冷機計時器
  • 真均方根交流電計量,3 相,+/-2% 精準度
  • 低冷卻液液位
  • 頻率 (Hz)
  • 控制器:
  • 發電機相序
  • 高冷卻液溫度
  • 通訊:
  • 反向功率 (kW) (32)
  • 伏特 (L-L 及 L-N)、頻率 (Hz)
  • 警報確認
  • 環境密封前面
  • 控制器:
  • 作業時數
  • 發電機安裝 - 面向後方
  • 功率因數 (每相與平均)
  • kW (每相、平均與百分比)
  • 可編程的保護繼電功能:
  • 引擎循環發動
  • 反向功率 (kW) (32)
  • 24 伏特直流電操作
  • 燈測試
  • 文字警報/事件描述
  • 起動失敗 (過度曲柄發動)
  • 發電機組套件包括 Caterpillar 的電壓調節器 (IVR)
  • 警告/停機 (使用共同的 LED 停機指示):
  • 文字警報/事件描述
  • 4 個可編程繼電器輸出 (Form A)
  • 燈測試
  • 負載長條圖功能
  • 冷卻液溫度
  • 自動/起動/停止控制
  • 過電流 (50/51)
  • kVA (每相、平均與百分比)
  • KVAR/PF 模式
  • 引擎循環發動
  • 3 相電壓感測
  • 2 個可編程數位輸出
  • 低油壓
  • 反向無功功率 (kVAr) (32RV)
  • EMCP 4 發電機組控制器
  • RPM
  • 油壓 (psi、kPa 或 bar)
  • 安培數 (每相與平均)
  • 低冷卻液液位
  • 安培數 (每相與平均)
  • EMCP4.2 控制器包括:

冷卻系統

  • 散熱器風扇及風扇驅動
  • 風扇和皮帶護板
  • JWAC
  • Caterpillar 長效冷卻液
  • 冷卻液液位感測器
  • 冷卻液排放管線含閥

排氣系統

  • 乾式排氣歧管。
  • 排氣凸緣出口

燃油系統

  • 燃油冷卻器;未隨附於無散熱器的套件
  • 彈性油管 - 散裝出貨
  • 次要燃油濾清器
  • 燃油充油泵

調速系統

  • Woodward 2301A 等時調節器

潤滑系統

  • 內建式潤滑油冷卻器
  • 機油濾清器、加注器和量桿
  • 機油排放管線和閥
  • 煙霧處理
  • 齒輪式潤滑油泵。
  • 潤滑油

安裝系統

  • 橡膠抗振底座 - 散裝出貨
  • 軌道 - 引擎/發電機/散熱器安裝

起動/充電系統

  • 蓄電池斷路開關
  • 電池和電池架,含纜線
  • 24 伏特電動式起動馬達

發電機和附件

  • LV
  • 繞組溫度偵測器
  • 3 相無刷式,凸極
  • 1800 機架為成型繞組,永久磁鐵勵磁 (PMG),含繞組溫度偵測器
  • 在 40C 環境下,NEMA H 級絕緣材料系統,H 級溫度上升 (125C 主電源/150C 備用)
  • 發電機組套件包括 Caterpillar 的數位電壓調節器 (CDVR)
  • CDVR 包含虛功下降功能、3 相電壓感測、KVAR/PF 模式、RFI 抑制、最小/最大勵磁。限制器和勵磁二極管監控器
  • 6 導線
  • 內部勵磁 (IE)
  • 匯流條連接,安裝於頂部中心,頂部纜線入口。50 Hz 機種:IEC 標準孔圖案
  • 散繞線圈
  • 散繞線圈
  • LV
  • 6 導線
  • 3 相無刷式,凸極

一般

  • 右側維修
  • Caterpillar 黃色,軌道和散熱器為亮黑色
  • 飛輪和飛輪外殼 - SAE No. 00
  • SAE 標準旋轉
  • 烤漆 - Caterpillar 黃色,除了軌道與散熱器為亮黑色

3512 (60 Hz) 選配設備

排氣

  • 排氣消音器

進氣系統

  • 空氣進氣口保護
  • 空氣濾清器 - 雙濾芯
  • 遠端空氣進氣口齒座

發電機

  • 超大型與優質發電機
  • 內部勵磁 (IE)
  • 永久磁鐵勵磁 (PMG)
  • 防冷凝加熱器

斷路器

  • 斷路器線束
  • EMAX 斷路器連接
  • EMAX 斷路器
  • 機櫃 - 控制套件
  • 纜線入口選配
  • 低電壓、IEC 標準孔
  • 選用匯流條電源連接
  • 匯流條連接

電力終止

  • 符合 IEC (International Electrotechnical Commission, 國際電工委員會) 的斷路器
  • 經過 UL 列名的斷路器

控制面板

  • 信號器模組
  • 客戶介面選配
  • 輔助箱
  • 安裝組 - 外部箱夾
  • 調速器
  • 發電機溫度監控

冷卻系統

  • 熱交換器
  • 3512 MUI 1500 散熱器 PGS
  • 水位開關儀表

安裝

  • 彈簧型振動隔離體
  • IBC 隔離體
  • 橡膠抗振底座

認證

  • EU 合規聲明
  • 歐亞一致性 (EAC) 標示
  • 歐盟認證
  • 歐洲指令發電機組、DoI (合併聲明)

起動/充電

  • 水套水加熱器
  • 電池充電器
  • 充電交流發電機
  • 重載型起動系統
  • 超大型電池
  • 含控制器與消音器的氣起動馬達

排氣系統

  • 彈性接頭
  • 消音器
  • 穿牆式安裝套件

燃油系統

  • 主要燃油濾清器

發電機和附件

  • 空間加熱器套件
  • 發電機轉換 - IE 及 PM

儀器安裝

  • 高溫計

潤滑系統

  • 油位 reg-1 淺盤
  • 手動預潤滑機油箱泵
  • 電動預潤滑泵

安裝系統

  • 振動隔離體選項

保護系統

  • 防爆洩壓閥

特殊測試/報告

  • PGS 測試報告 (功率因數為 0.8)
  • 中性接地 - LV
  • PGS 測試報告 (功率因數為 1.0)
  • IBC 耐震認證
  • 中性接地線

起動/充電系統

  • 電池充電器 (10 及 20 安培)
  • 電池組 - 24 伏特、乾式
  • 電動式起動馬達 - 雙 24 伏特
  • 充電交流發電機
  • 水套水加熱器
  • 輔助起動裝置

一般

  • 一體式與底座下燃油箱
  • 外罩:聲音衰減、不受天氣影響
  • 引擎轉動組 - 已安裝
  • 依據下列適用建築法規的耐震認證:IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007
  • CSA (Canadian Standards Association, 加拿大標準協會) 認證
  • 一體式與底座下經過 UL 列名的雙壁燃油箱
  • 下列選配是依據區域與產品配置:
  • 自動轉換開關 (ATS)
  • UL 2200 套件
  • 歐盟合規證明 (CE)
  • EEC 合規聲明

產品手冊和更多內容可隨時下載!

了解 3512 (60 Hz) 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

媒體庫

3512 MUI 模組化後側突出發電機組

3512 MUI 模組化後側突出發電機組

3512 MUI 模組化後側突出發電機組

3512 MUI 模組化後側突出發電機組

3512 MUI 模組化後側突出發電機組
3512 MUI 模組化後側突出發電機組
3512 MUI 模組化後側突出發電機組
3512 MUI 模組化後側突出發電機組

360 View