DG200 GC (單相)

天然氣發電機組 DG200 GC (單相)

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

頻率
60 Hz
60 Hz
天然氣額定值
200 eKW
200 eKW
排放/燃油策略
美國環保署認證可用於非緊急應用
美國環保署認證可用於非緊急應用

總覽

200 kW 天然氣發電機組

Cat® 火星點火發電機產品系列適用於固定式應用,其中採用永久磁鐵勵磁、阻尼繞組、斜置定子、透過 EMCP 控制器調整電壓、H 級繞組絕緣材料,以及 2/3 節距等功能。

優勢

最高 908 skVA 30% 電壓驟降情況下

能在停電期間起動大型連接馬達負載

已認證 美國環保署 固定式緊急用途

遵循排放標準以獲得當地許可

交流發電機特色 H 級 絕緣材料

最高等級確保交流發電機經久耐用

產品規格 DG200 GC (單相)

頻率 60 Hz 60 Hz
天然氣額定值 200 eKW 200 eKW
排放/燃油策略 美國環保署認證可用於非緊急應用 美國環保署認證可用於非緊急應用
排量 864.71 in³ 14.17 l
燃油類型 天然氣 天然氣
速度 1800 rpm 1800 rpm
引擎型號 14.2 L 火星 - 點火 14.2 L 火星 - 點火
燃油系統 汽化器,下向通風 汽化器,下向通風
進氣 渦輪增壓後冷式 渦輪增壓後冷式
調速器類型 電子 電子
壓縮比 9.5:1 9.5:1
缸徑 5.31 in 134.87 mm
行程 6.5 in 165.1 mm
長度 127.95 in 3250 mm
寬度 52.93 in 1344.5 mm
高度 67.37 in 1711.2 mm
重量 5756 lb 2610.9 kg

DG200 GC (單相) 標準設備

冷卻

  • 原廠安裝散熱器
  • 封閉式冷卻液回收系統
  • 50/50 乙二醇防凍劑
  • 最高 50°C (122°F) 標準環境溫度
  • 散熱器和冷卻風扇含護板

進氣口

  • 單濾芯空氣濾清器

燃油

  • 燃油壓力測試點
  • 主要及次要燃油關斷
  • 低燃油壓力開關
  • 雙鎖定閥
  • NPT 連接
  • 天然氣或 LP 汽

排氣

  • 含 3" 管道的排氣出口

發電機

  • 全負載容量交流發電機
  • 永久磁鐵勵磁
  • H 級絕緣材料
  • 整合式電壓調節器
  • 可與 Cat 引擎的性能與輸出特性互相搭配
  • IP23 防護

控制項

  • EMCP 4.2 系列發電機組控制器

安裝

  • 振動隔離 (圓盤式)
  • 橡膠振動隔離體

電子起動及/或預潤滑

  • 引擎電力系統
  • 以電磁線圈起動的起動器馬達
  • 蓄電池電纜

電力 - 套件序號字首

  • 電池充電交流發電機

調速器

  • 電動調速器 (不可調整)

控制面板

  • EMCP 4.2 系列發電機組控制器

起動/充電

  • 12 伏特起動馬達
  • 電池含機架和電纜

DG200 GC (單相) 選配設備

起動/充電

  • 電池充電器 – UL 列名 10 安培
  • 充電交流發電機
  • 水套水加熱器
  • 電池加熱器

一般

  • UL 2200 套件
  • 外罩:隔音、不受天氣影響
  • CSA (Canadian Standards Association, 加拿大標準協會) 認證
  • 適合作為維修設備 (SUSE)
  • 自動轉換開關 (ATS)

發電機

  • 分流跳閘及輔助接點斷路器
  • 熱磁或電子跳閘 MCCB
  • 防冷凝加熱器
  • 勵磁:[ ] 永久磁鐵勵磁 (PMG)
  • 防冷凝加熱器
  • 超大型與優質發電機

了解 DG200 GC (單相) 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

媒體庫

開放式發電機組

外罩

開放式發電機組
外罩