發電機組規格
最小額定值 | 88 kVA 88 kVA |
最大額定值 | 88 kVA 88 kVA |
排放/燃油策略 | 未規範 未規範 |
電壓 | 220 至 415 伏特 220 至 415 伏特 |
頻率 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1,500 rpm 1,500 rpm |
工作週期 | 備用,主電源 備用,主電源 |
DE88E0 發電機組依照 ISO 8528-5 暫態響應標準所設計,由 C4.4 柴油引擎提供動力,能在 50 Hz 下產生 88.0 kVA 的可靠功率。
最小額定值 | 88 kVA 88 kVA |
最大額定值 | 88 kVA 88 kVA |
排放/燃油策略 | 未規範 未規範 |
電壓 | 220 至 415 伏特 220 至 415 伏特 |
頻率 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1,500 rpm 1,500 rpm |
工作週期 | 備用,主電源 備用,主電源 |
引擎型號 | Cat® C4.4 Cat® C4.4 |
缸徑 | 4.1 in 105 mm |
行程 | 5 in 127 mm |
排量 | 201.4 in³ 3.3 l |
壓縮比 | 17.25:1 17.25:1 |
進氣 | 渦輪增壓式 渦輪增壓式 |
燃油系統 | 直列式 直列式 |
調速器類型 | 機械 機械 |
長度 - 最大 | 75.8 in 1925 mm |
寬度 - 最大 | 44.1 in 1120 mm |
高度 - 最大 | 53.6 in 1361 mm |
乾重 - 發電機組 (最大) | 2332 lb 1058 kg |
使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。
比較所有機型