3512 (50 HZ) | 1000-1400 kVA 柴油發電機

柴油發電機組 3512 (50 Hz)

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

備用功率
1400/1250 kVA
1400/1250 kVA
主用功率
1275/1150 kVA
1275/1150 kVA
排放/燃油策略
低油耗
低油耗

總覽

1150 - 1400 kVA 柴油發電機組

我們的 3512 柴油發電機組能在 50 Hz 下產生 1150 至 1400 kVA 的可靠功率,專為滿足您的關鍵任務、連續、備用和主電源應用所設計。每個產品的設計均符合 ISO 8528-5 暫態響應規定,只要一個步驟就能接受百分之百額定負載。發電機組具備低油耗系統。

優勢

超過 4,000,000,000 全球作業時數

經實證的重載型應用性能

超過 200,000 出貨數量

自 1981 年起引領大型引擎市場

全功率最高至 50° C 環境

即使在最炎熱的天氣也能提供全功率

產品規格 3512 (50 Hz)

備用功率 1400/1250 kVA 1400/1250 kVA
主用功率 1275/1150 kVA 1275/1150 kVA
排放/燃油策略 低油耗 低油耗
電壓 380 至 415 伏特 380 至 415 伏特
頻率 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
工作週期 備用,關鍵任務,主電源,連續 備用,關鍵任務,主電源,連續
最大額定值 1400 kVA 1400 kVA
最小額定值 1000 kVA 1000 kVA
引擎型號 3512 TA,V 型 12 汽缸,4 行程水冷式柴油 3512 TA,V 型 12 汽缸,4 行程水冷式柴油
缸徑 6.69 in 170 mm
行程 7.48 in 190 mm
排量 3161.03 in³ 51.8 l
壓縮比 13.5:1 13.5:1
進氣 TA TA
燃油系統 直接單體噴射 直接單體噴射
調速器類型 Woodward Woodward
長度 - 最小 218.8 in 5556 mm
長度 - 最大 222.9 in 5662 mm
寬度 - 最小 77.8 in 1975 mm
寬度 - 最大 78.1 in 1984 mm
高度 - 最小 90.7 in 2305 mm
高度 - 最大 93.2 in 2367 mm
乾重 - 發電機組 (最小) 22650 lb 10270 kg
乾重 - 發電機組 (最大) 23678 lb 10740 kg

3512 (50 Hz) 標準設備

進氣系統

  • 空氣濾清器;單濾芯圓筒型含維修指示器

控制面板

  • EMCP4.2B 控制器包括:緊急停止按鈕
  • RPM
  • 引擎冷機計時器
  • EMCP4.2B 控制器包括:
  • 配件模組資料連結
  • 4 個可編程繼電器輸出 (Form A)
  • 通訊:
  • 伏特 (L-L 和 L-N)
  • 過高/過低頻率 (81 o/u)
  • 文字警報/事件描述
  • 自動/起動/停止控制
  • 速度調整
  • kVA (每相、平均與百分比)
  • 過電流 (50/51)
  • 警報確認
  • 環境密封前面
  • 6 個可編程數位輸入
  • 油壓 (psi、kPa 或 bar)
  • 安培數 (每相與平均)
  • 發電機相序
  • 2 個可編程數位輸出
  • 低冷卻液溫度
  • 控制器:
  • 串聯式信號器模組資料連結
  • 反向功率 (kW) (32)
  • 燈測試
  • 冷卻液溫度
  • 引擎循環發動
  • kVAr-hr (總計)
  • 2 個可編程的繼電器輸出 (Form C)
  • 發電機安裝 - 面向後方
  • 24 伏特直流電操作
  • kVAr (每相、平均與百分比)
  • 警告/停機 (使用共同的 LED 停機指示):
  • kW (每相、平均與百分比)
  • 反向無功功率 (kVAr) (32RV)
  • 可編程的保護繼電功能:
  • 數位指示:
  • 高冷卻液溫度
  • 低油壓
  • 超速
  • 過高/過低電壓 (27 / 59)
  • 客戶資料連結 (Modbus RTU)
  • 直流電伏特數
  • 作業時數
  • 低冷卻液液位
  • kW-hr (總計)
  • 頻率 (Hz)
  • 緊急停止
  • 功率因數 (每相與平均)
  • 起動失敗 (過度曲柄發動)
  • 真均方根交流電計量,3 相,+/-2% 精準度

冷卻系統

  • JWAC
  • Caterpillar 長效冷卻液。(未隨附於無散熱器的套件,已安裝 SF44CTS,散裝出貨的散熱器或熱交換器)
  • 散熱器風扇及風扇驅動
  • 風扇和皮帶護板
  • 冷卻液排放管線含閥
  • 冷卻液液位感測器 (未隨附於無散熱器的套件)

排氣系統

  • 乾式排氣歧管
  • 凸緣面出口

燃油系統

  • 燃油冷卻器;未隨附於無散熱器的套件
  • 彈性油管 - 散裝出貨
  • 燃油充油泵
  • 次要燃油濾清器

發電機和附件

  • 發電機組套件包括:調節器 (CDVR)
  • 6 導線
  • 最小/最大勵磁限制器
  • LV
  • 虛功下降功能
  • 散繞線圈
  • 勵磁二極管監控器
  • KVAR/PF 模式
  • NEMA H 級絕緣
  • 50 Hz 機型:IEC 標準孔圖案
  • Caterpillar 的數位電壓調節器 (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator) 包括:
  • 附註:1800 機架為成型繞組,永久磁鐵勵磁 (PMG),含繞組溫度偵測
  • 匯流條連接,安裝於頂部中心,頂部纜線入口
  • 內部勵磁 (IE)
  • 繞組溫度偵測器
  • 在 40C 環境下,H 級溫度上升 (125C 主電源 / 150C 備用)
  • 3 相無刷式,凸極
  • 3 相電壓感測
  • RFI 抑制

調速系統

  • Woodward 2301A 等時調節器

潤滑系統

  • 機油排放管線和閥
  • 齒輪式潤滑油泵
  • 煙霧處理
  • 機油濾清器、加注器和量桿
  • 潤滑油
  • 內建式潤滑油冷卻器

安裝系統

  • 橡膠抗振底座 - 散裝出貨
  • 軌道 - 引擎/發電機/散熱器安裝

起動/充電系統

  • 24 伏特電動式起動馬達
  • 電池和電池架,含纜線
  • 蓄電池斷路開關

一般

  • 烤漆 - Caterpillar 黃色,軌道和散熱器為高亮黑色
  • SAE 標準旋轉
  • 右側維修
  • 飛輪和飛輪外殼 - SAE No. 00

3512 (50 Hz) 選配設備

進氣系統

  • 遠端空氣進氣口齒座
  • 空氣進氣口保護
  • 雙濾芯空氣濾清器

斷路器

  • EMAX 斷路器
  • 中心柱匯流條
  • EMAX 斷路器連接
  • 斷路器線束
  • 2,000、2,500、3,200 和 4,000 安培,4 極點,IEC 額定斷路器
  • 控制套件 - 機櫃
  • 纜線入口選配
  • 2,000、2,500、3,200 和 4,000 安培,3 極點,IEC 額定斷路器
  • 選用匯流條電源連接
  • 匯流條連接

控制面板

  • 輔助箱
  • 客戶連接安裝位置
  • 地面 (自動選取)
  • 防破壞面板門
  • 客戶介面選配
  • 安裝組 - 外部箱夾
  • 遠端速度調整
  • 發電機溫度監控
  • 調速器
  • 信號器模組
  • 本端 PC 監控

冷卻系統

  • 水位開關儀表
  • 熱交換器
  • 選配的散熱器配置

歐洲認證

  • EU 合規聲明
  • 歐亞一致性 (EAC) 標示
  • 歐洲指令發電機組、DoI (合併聲明)
  • 歐盟認證

排氣系統

  • 穿牆式安裝套件
  • 消音器安裝套組
  • 消音器
  • 彈性接頭

燃油系統

  • 主要燃油濾清器

發電機和附件

  • 在 50 Hz 時 380 / 400 / 415 伏特,3 相,成型繞組,永久磁鐵勵磁 (PMG),導線數 = 6,節距 = 0.6667
  • 在 50 Hz 時 380/400/415 伏特,3 相,散繞線圈,永久磁鐵勵磁 (PMG),導線數 = 6,節距 = 0.6667
  • 發電機轉換
  • 在 50 Hz 時 380/400/415 伏特,3 相,散繞線圈,內部勵磁 (IE),導線數 = 6,節距 = 0.6667
  • 空間加熱器

儀器安裝

  • 高溫計和熱電偶

潤滑系統

  • 電動預潤滑泵
  • 油位 reg-1 淺盤
  • 手動預潤滑機油箱泵

安裝系統

  • 彈簧型振動隔離體
  • IBC 振動隔離體

保護系統

  • 防爆洩壓閥

特殊測試/報告

  • 中性接地線
  • IBC 耐震認證
  • 中性接地 - LV
  • PGS 測試報告 (功率因數為 1.0)
  • PGS 測試報告 (功率因數為 0.8)

起動/充電系統

  • 乙醚輔助起動裝置
  • 24 伏特雙電動式起動馬達
  • 20 安培電池充電器
  • 超大型電池組
  • 水套水加熱器
  • 10 安培電池充電器

一般

  • 引擎轉動組

產品手冊和更多內容可隨時下載!

了解 3512 (50 Hz) 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

媒體庫

3512 MUI 模組化後側突出發電機組 (右後側)

3512 MUI 模組化後側突出發電機組 (左後側)

3512 MUI 模組化後側突出發電機組 (左前側)

3512 MUI 模組化後側突出發電機組 (右前側)

3512 MUI 模組化後側突出發電機組 (右後側)
3512 MUI 模組化後側突出發電機組 (左後側)
3512 MUI 模組化後側突出發電機組 (左前側)
3512 MUI 模組化後側突出發電機組 (右前側)

360 View