G3512H 1500kW

天然氣發電機組 CHP1500

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

連續額定值
1490 ekW @ 1.0pf
1490 ekW @ 1.0pf
燃油類型
天然氣
天然氣
最大電效率
42.50%
42.50%

總覽

1061 - 1515 kW 天然氣發電機

CHP1500 為標準化外罩,適用於額定值 1.5 MW 的天然氣 Cat® G3512H 引擎,搭配額定值 4160V 的發電機,用於熱電共生 (CHP) 應用。Cat 天然氣發電機組可在 CHP 應用提供電力用於電力負載,同時提供熱能因應設施的熱需求。Caterpillar 將提供客戶完整的 CHP 解決方案,無需委外處理其他的工程或專案管理。

優勢

最高 5% 節省的擁有及作業成本

更高的電效率搭配延長保養週期,可提升運作時間並降低成本

最高 86.1% 套件組合結合優異效率

綜合設施解決方案可為電力負載提供 42.5% 的電力效率,並同時提供 43.6% 的熱效率因應熱能需求。

總長度 63' 標準化外罩

為提供堅固耐用的特性、安全性和運輸能力而打造。安裝簡易,可縮短實作 CHP 專案的前置時間。

產品規格 CHP1500

連續額定值 1490 ekW @ 1.0pf 1490 ekW @ 1.0pf
燃油類型 天然氣 天然氣
最大電效率 42.50% 42.50%
頻率 60 Hz 60 Hz
RPM 1,500 rpm 1,500 rpm
頻率 60 Hz 60 Hz
引擎型號 G3512H G3512H
排量 3574 in³ 59 l
進氣 TA TA
缸徑 6.7 in 170 mm
行程 8.5 in 215 mm
燃油系統 電子燃油控制閥 電子燃油控制閥
調速器類型 ADEM™ A4 ADEM™ A4
壓縮比 11.1 11.1
長度 716 in 18200 mm
寬度 155 in 3940 mm
高度 467 in 11850 mm
乾重 - 發電機組 34700 lb 15740 kg
重量 161600 lb 73500 kg

CHP1500 標準設備

引擎

  • G3512H,V12 汽缸 4 行程循環,天然氣引擎。以 31.5 至 47.2 MJ/NM3 的乾燥管線天然氣運作。渦輪增壓式獨立回路後冷。

進氣口

  • 套件安裝空氣濾清器含維修指示器

控制面板

  • 套件的 EMCP 4.3 控制面板系統提供引擎及發電機監控及防護、以 Cat IVR 進行電壓調節,並提升暫態響應性能。控制功能提供自動並聯 AGC-4 控制器、負載分配、VFD 控制,以及主發電機防護,以增加用途、套件使用率及加強監控。

冷卻

  • JW 進氣口和排氣口專用 ANSI/DN 客戶凸緣連接
  • 引擎驅動水泵,適用於水套水及後冷器
  • 水套水與 SCAC 恆溫器
  • 標準冷卻在 500m 進行減額前,於 100% 連續額定值提供 40⁰C (104⁰F) 環境溫度能力,並達到 500 mg/Nm3 氮氧化物。

容器式模組

  • 符合 NSPS 原廠規範、符合 UL2200 規範及 CSA/TSSA。在 7 m (23') 時聲音衰減至 75 dB(A)。隔音式進氣百葉窗及可上鎖的人員機門,採用把手開啟方式。右側及左側引擎維修機門整合至貨櫃側壁。3" ANSI 凸緣客戶燃油連接

發電機控制和防護

  • 整合式曲軸箱通風系統 (CCV) 及天然氣燃油系統 NFPA37 及 CSAB149.3,搭配外部燃油連接套件使用率及監控。

作業模式

  • 提供用於單一裝置獨立運作、孤島模式並聯及負載分配搭配其他功率模組,以及單一裝置至公共設施模式並聯用於基本負載控制

一般

  • 火災偵測系統

潤滑油補充系統

  • 整合式外罩固定油箱:補給油箱 (50 加侖)、廢油箱 (300 加侖/2 次換油)、新油箱 (500 加侖/2 次換油 + 補給) 以及油位調節器。低油位信號

斷路器

  • 5000A 3 極點 IEC 額定斷路器
  • LSI 長時間、短時間、即時信號器
  • 後置式

排氣

  • 外部安裝的排氣系統 (消音器及熱交換器)
  • 乾式排氣歧管,絕緣且隔熱
  • 中段冷卻渦輪增壓器搭配 Cat 凸緣出口
  • 個別排氣口及渦輪增壓器出口以電線連接整合式溫度感測模組 (ITSM),並由 GECM 提供警報及停機功能

燃油系統

  • 電子燃料計量閥
  • 節流板、24V DC 致動器,由 GECM 控制
  • 燃油系統大小適用於 31.5 至 47.2 MJ/NM3 的乾燥管線天然氣,壓力為 10.2 至 34.5KPa 通往引擎燃油控制閥

點火系統

  • 個別汽缸爆震感測正時 (DST)
  • 電子點火系統 (由 ADEM A4 控制)

發電機

  • 雙軸承 SR5 1866 機架、無刷式、成型繞組、12 導線設計、永久磁鐵勵磁、三相、搭配 Cat IVR、H 級絕緣材料於 F 級溫度運作。定子及軸承溫度監控及防冷凝空間加熱器。
  • SR4B
  • Caterpillar 數位電壓調節器 (CDVR) 搭配 3 相感測及 KVAR/PF 控制
  • 匯流條連接
  • 烤漆 - Caterpillar 黃色,除了軌道為亮黑色
  • 繞組溫度偵測器
  • 零件手冊
  • 右側維修
  • 防冷凝空間加熱器
  • SR5
  • 操作及保養手冊
  • 曲軸振動阻尼器和護板
  • 無功衰減

調速系統

  • ADEM A4 4-20mA (0-5VV) 速度輸入

CHP1500 選配設備

進氣口

  • 安裝支架及管線
  • 帶預清器的空氣濾清器

斷路器

  • MP 機架 6 極點底部纜線入口
  • 機架安裝
  • 4000/5000A 中性變流器自動選擇
  • 無 UV 跳閘或套件安裝 CB 配線

控制面板

  • 獨立 I/O 模組、12 個數位輸出、8 個「Form C」繼電器
  • 本端 PC 監控
  • 16 點/32 燈信號器,散裝出貨
  • 遠端 PC 監控
  • 同步模組
  • 遠端信號器
  • 本端警報模組
  • 引擎故障繼電器
  • Cat Connect:乙太網路、衛星、基地台遠程
  • 遠端通訊模組 (PL1000T、PL1000E)

冷卻

  • 進氣口/出口連接
  • 含閥的冷卻液液位排放管線、風扇含護板

排氣

  • 消音器及火花防止器消音器含隨附凸緣
  • 彎管
  • 凸緣
  • 彈性接頭
  • 排氣擴充器
  • 氧化觸媒

燃油系統

  • 天然氣壓力調節器
  • 天然氣減量調節器
  • 燃油濾清器
  • 閉氣閥 24V、ETR (通電運行)

發電機

  • 歐洲匯流條
  • 電纜檢修盒
  • 手動電壓控制
  • 中電壓及高電壓發電機與附件
  • 低電壓延長箱
  • 軸承溫度偵測器
  • 發電機空氣濾清器

一般

  • 特殊塗裝順序
  • 工具組
  • 數位診斷工具
  • 美國輔助標誌
  • 寒冷天候組合包含外罩加熱器及通風再循環
  • 滅火系統
  • 內部直流電照明系統搭配自動關閉計時器

起動/充電

  • 24V 起動馬達
  • 水套水加熱器
  • 電池含電纜和機架 (散裝出貨)
  • 60A、24V 充電交流發電機 (需要引擎驅動泵)

了解 CHP1500 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

CHP1500 天然氣外罩無陰影

CHP1500 天然氣外罩

CHP1500 天然氣外罩

CHP1500 天然氣外罩

CHP1500 天然氣外罩

CHP1500 天然氣外罩開啟

CHP1500 天然氣外罩開啟

G3512H 60 Hz 天然氣開放式發電機組左前側圖

G3512H 60 Hz 天然氣開放式發電機組右前側圖

G3512H 60 Hz 天然氣開放式發電機組右後側圖

G3512H 60 Hz 天然氣開放式發電機組左後側圖

CHP1500 天然氣外罩無陰影
CHP1500 天然氣外罩
CHP1500 天然氣外罩
CHP1500 天然氣外罩
CHP1500 天然氣外罩
CHP1500 天然氣外罩開啟
CHP1500 天然氣外罩開啟
G3512H 60 Hz 天然氣開放式發電機組左前側圖
G3512H 60 Hz 天然氣開放式發電機組右前側圖
G3512H 60 Hz 天然氣開放式發電機組右後側圖
G3512H 60 Hz 天然氣開放式發電機組左後側圖

CHP

貨櫃動畫介紹影片

CHP
貨櫃動畫介紹影片

360 View
360 View