發電機組規格
最大額定值 | 450 kVA 450 kVA |
最小額定值 | 350 kVA 350 kVA |
排放/燃油策略 | 低油耗、R96/EUIIIa 低油耗、R96/EUIIIa |
電壓 | 380 至 415 伏特 380 至 415 伏特 |
頻率 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1,500 rpm 1,500 rpm |
工作週期 | 備用,主電源 備用,主電源 |
C13 柴油發電機組是專為關鍵任務、備用及主電源應用所開發的機種。每部發電機組能在 50 Hz 下產生 350 至 450 kVA 的可靠功率,設計都符合 ISO 8528-5 暫態響應要求,只要一個步驟就能接受百分之百額定負載。C13 發電機組通過的認證包括低油耗、歐盟 Stage IIIA 非道路排放標準,以及中國非道路 III 排放標準。
Cat Connect 選項可確保發電機組隨時都可啟動,並發揮預期的性能
延長燃油加注之間的運轉時間;降低作業成本
最大額定值 | 450 kVA 450 kVA |
最小額定值 | 350 kVA 350 kVA |
排放/燃油策略 | 低油耗、R96/EUIIIa 低油耗、R96/EUIIIa |
電壓 | 380 至 415 伏特 380 至 415 伏特 |
頻率 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1,500 rpm 1,500 rpm |
工作週期 | 備用,主電源 備用,主電源 |
引擎型號 | C13 ATAAC、直列式 6 汽缸、4 行程水冷式柴油 C13 ATAAC、直列式 6 汽缸、4 行程水冷式柴油 |
缸徑 | 5.12 in 130 mm |
行程 | 6.18 in 157 mm |
排量 | 762.8 in³ 12.5 l |
壓縮比 | 16.3:1 16.3:1 |
進氣 | 空對空後冷 空對空後冷 |
燃油系統 | MEUI MEUI |
調速器類型 | Adem™A4 Adem™A4 |
長度 - 最大 | 186.7 in 4743 mm |
寬度 - 最大 | 79.3 in 2014 mm |
高度 - 最大 | 84 in 2133 mm |
使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。
比較所有機型