發電機組規格
最大額定值 | 800 ekW 800 ekW |
最小額定值 | 635 ekW 635 ekW |
排放/燃油策略 | 低油耗 低油耗 |
電壓 | 220 至 480 伏特 220 至 480 伏特 |
頻率 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
工作週期 | 備用,主電源 備用,主電源 |
Caterpillar 正在帶動發電市場,開發出靈活性、擴充性、可靠性與成本效益都無與倫比的電力解決方案。
可處理大型負載不影響作業
精準控制完整範圍負載
最大額定值 | 800 ekW 800 ekW |
最小額定值 | 635 ekW 635 ekW |
排放/燃油策略 | 低油耗 低油耗 |
電壓 | 220 至 480 伏特 220 至 480 伏特 |
頻率 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
工作週期 | 備用,主電源 備用,主電源 |
引擎型號 | 3412C TA,V 型 12 汽缸,4 行程水冷式柴油 3412C TA,V 型 12 汽缸,4 行程水冷式柴油 |
缸徑 | 5.4 in 137.2 mm |
行程 | 6 in 152.4 mm |
排量 | 1648.86 in³ 27.02 l |
壓縮比 | 13:00:01 13:00:01 |
進氣 | TA TA |
燃油系統 | 泵及管線 泵及管線 |
調速器類型 | ADEM™ A5 ADEM™ A5 |
長度 - 最大 | 162.4 in 4125 mm |
寬度 - 最大 | 78.3 in 1989 mm |
高度 - 最大 | 75 in 1906 mm |
乾重 - 發電機組 (最小) | 5761 lb 12700 kg |
乾重 - 發電機組 (最大) | 13275 lb 6021 kg |