發電機組規格
頻率 | 60 Hz 60 Hz |
天然氣額定值 | 200 eKW 200 eKW |
排放/燃油策略 | 美國環保署認證可用於非緊急應用 美國環保署認證可用於非緊急應用 |
排量 | 864.71 in 14.17 l |
燃油類型 | 天然氣 天然氣 |
速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
Cat® 火星點火發電機產品系列適用於固定式應用,其中採用永久磁鐵勵磁、阻尼繞組、斜置定子、透過 EMCP 控制器調整電壓、H 級繞組絕緣材料,以及 2/3 節距等功能。
能在停電期間起動大型連接馬達負載
遵循排放標準以獲得當地許可
最高等級確保交流發電機經久耐用
頻率 | 60 Hz 60 Hz |
天然氣額定值 | 200 eKW 200 eKW |
排放/燃油策略 | 美國環保署認證可用於非緊急應用 美國環保署認證可用於非緊急應用 |
排量 | 864.71 in 14.17 l |
燃油類型 | 天然氣 天然氣 |
速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
引擎型號 | 14.2L、直列式 6 汽缸、4 循環、火星點火 14.2L、直列式 6 汽缸、4 循環、火星點火 |
燃油系統 | 汽化器,下向通風 汽化器,下向通風 |
進氣 | 渦輪增壓後冷式 渦輪增壓後冷式 |
調速器類型 | 電子 電子 |
壓縮比 | 9.5:1 9.5:1 |
缸徑 | 5.31 in 134.87 mm |
行程 | 6.5 in 165.1 mm |
長度 | 127.95 in 3250 mm |
寬度 | 52.93 in 1344.5 mm |
高度 | 67.37 in 1711.2 mm |
重量 | 5756 lb 2610.9 kg |