ATC 引入口額定 MCCB

ATS ATC 斷路器/接觸器 ATC 引入口額定 MCCB 及電源斷路器型 ATS

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

額定值範圍
30-5000A
30-5000A
轉換類型
開放/封閉/延遲
開放/封閉/延遲
開關類型
模製外殼及電源斷路器
模製外殼及電源斷路器

總覽

Cat® 引入口額定 (SER, Service Entrance Rated) 自動轉換開關 (ATS) 可向整體設備負載提供備用電源緊急電源,以提供保護不受停電影響,並讓 ATS 能夠盡可能靠近引入口點。以安全且遵循法規的方式,將必要的過電流保護級維修斷電方法整合至自動轉換開關中,就可在引入口進行單次安裝作業。這種設計不再需要獨立的上游故障保護及個別互連,進而減少安裝空間、時間及成本。斷路器型的引入口轉換開關,提供 30A 至 5000A 等各種選擇。

優勢

ATC-300+ 或 ATC-900 在 MCCB 及電源斷路器 ATS 產品;採用鑰匙的引入口開關

抽出式斷路器 (於電源斷路器額定值提供) UL891 提供 4000-5000A

全部 控制繼電器和工業級繼電器

接頭額定值為 90�,所有控制電線為 #16 AWG、XLPE 型並具備 125� 溫度額定值

經久耐用 粉末塗料鋼製 NEMA 1、3R 或 12 外罩,具備三個機門絞鏈。

鉸鏈具有可拆卸的鉸鏈銷,可協助拆卸機門,供應時隨附可使用掛鎖的插銷。

產品規格 ATC 引入口額定 MCCB 及電源斷路器型 ATS

額定值範圍 30-5000A 30-5000A
轉換類型 開放/封閉/延遲 開放/封閉/延遲
開關類型 模製外殼及電源斷路器 模製外殼及電源斷路器
MCCB 30-1000A 2、3 或 4 極點 30-1000A 2、3 或 4 極點
固定式安裝電源斷路器 200-3200A 2、3 及 4 極點 200-3200A 2、3 及 4 極點
抽出式電源斷路器 200-5000A 2、3 或 4 極點 200-5000A 2、3 或 4 極點
系統電壓應用 120-600 Vac 50/60 Hz 120-600 Vac 50/60 Hz
承受 (電源斷路器) 在 600V 3 循環情況下最高 100 kAIC (電源斷路器) 在 600V 3 循環情況下最高 100 kAIC
適用測試
UL 1008 列名最高 3200A
4000A 及 5000A UL 891 列名

UL 1008 列名最高 3200A
4000A 及 5000A UL 891 列名

ATC 引入口額定 MCCB 及電源斷路器型 ATS 標準設備

控制及配線

  • 所有控制繼電器和工業級繼電器均完全封裝,以便盡可能減少接觸塵土。接頭額定值為 90º,所有控制電線為 #16 AWG、XLPE 型並具備 125º 溫度額定值。

外罩

  • 耐用的粉末塗料鋼製 NEMA 1、3R 或 12 外罩,具備三個機門絞鏈,可確保適當支撐機門與機門安裝裝置。鉸鏈具有可拆卸的鉸鏈銷,可協助拆卸機門,便於壁掛安裝或維修,供應時隨附可使用掛鎖的插銷。

ATC 引入口額定 MCCB 及電源斷路器型 ATS 選配設備

可用選項

  • 4 個位置的測試開關
  • 遠端通訊
  • 突波抑制
  • 可選擇的自動或非自動作業
  • 符合 Seismic Zone 4 耐震標準 (BOCA、CBC、IBC、UBC 及 OSHPD)
  • 透過整合式 RS-485 連接埠以 RS-232 或 Modbus 讓 ATC-300+ 控制器進行通訊
  • 可於現場選取的多比率控制電壓變壓器 50/60 Hz
  • 負載序列接點
  • 提供多種計量選項
  • 開路、閉路或延時轉換
  • 空間加熱器
  • 一體式過電流保護

選配的延時轉換包括:

  • 轉換前訊號,包含 1 個 N.O. 及 1 個 N.C. 接點
  • 時間延遲中性

產品手冊和更多內容可隨時下載!

了解 ATC 引入口額定 MCCB 及電源斷路器型 ATS 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

ATC 引入口額定 MCCB

ATC 引入口額定 MCCB