DE75AE0 (50 Hz) | 65 kVA 柴油發電機

柴油發電機組 C3.3 | DE75AE0

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

最大額定值
75 kVA
75 kVA
最小額定值
60 kVA
60 kVA
排放/燃油策略
非認證排放
非認證排放

總覽

DE75AE0 | 75 kVA 柴油發電機組

Caterpillar 發電機組系列提供可靠的能源解決方案,適合每家企業的每項需求。Cat 發電機可安裝做為主電源或備用服務。

產品規格 C3.3 | DE75AE0

最大額定值 75 kVA 75 kVA
最小額定值 60 kVA 60 kVA
排放/燃油策略 非認證排放 非認證排放
電壓 220 至 380 伏特 220 至 380 伏特
頻率 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
工作週期 備用,主電源 備用,主電源
引擎型號 Cat® C3.3 Cat® C3.3
缸徑 4.1 in 105 mm
行程 5 in 127 mm
排量 201.4 in³ 3.3 l
壓縮比 17.25:1 17.25:1
進氣 渦輪增壓式 渦輪增壓式
燃油系統 共軌 共軌
調速器類型 機械 機械
長度 - 最大 66.1 in 1680 mm
寬度 - 最大 760 mm 29.9 in
高度 - 最大 52.5 in 1333 mm
乾重 - 發電機組 (最大) 1788 lb 811 kg

C3.3 | DE75AE0 標準設備

引擎

  • C3.3、直列式 3 汽缸、4 行程柴油

控制面板

  • EMCP 4.1

調速系統

  • 機械調速器

交流發電機

  • GTA 機架標準交流發電機

燃油儲存

  • 單壁 8 小時燃油箱

外罩

  • 可輕鬆檢修的模組化隔音外罩

空氣、冷卻及排氣

  • 外罩消音器

一般

  • 預先烤漆的引擎和交流發電機,Caterpillar 黃色

了解 C3.3 | DE75AE0 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

DE75AE0

DE75AE0

DE75AE0

DE75AE0

外罩

外罩

外罩

外罩

DE75AE0
DE75AE0
DE75AE0
DE75AE0
外罩
外罩
外罩
外罩

360 View
360 View