發電機組規格
最大額定值 | 500 ekW 500 ekW |
最小額定值 | 500 ekW 500 ekW |
排放/燃油策略 | 美國環保署固定式緊急用途 美國環保署固定式緊急用途 |
電壓 | 480 至 600 伏特 480 至 600 伏特 |
頻率 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 1800 RPM 1800 RPM |
工作週期 | 備用 備用 |
D500 GC 柴油發電機組是專為備用應用需求所開發的機種,可在 60 Hz 下產生 500 ekW 的可靠功率,並符合 ISO 8528-5 暫態響應要求,只要一個步驟就能接受百分之百額定負載。引擎通過美國環保署認證,僅可用於固定式緊急用途 (Tier 2 或 Tier 3 非道路同級排放標準)。
減少安裝所需空間,讓您有更多空間進行各種持續作業
更容易搬運;可減少所需的結構強化以支撐發電機組重量
符合大部分所有規格;確保交流發電機使用壽命長
最大額定值 | 500 ekW 500 ekW |
最小額定值 | 500 ekW 500 ekW |
排放/燃油策略 | 美國環保署固定式緊急用途 美國環保署固定式緊急用途 |
電壓 | 480 至 600 伏特 480 至 600 伏特 |
頻率 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 1800 RPM 1800 RPM |
工作週期 | 備用 備用 |
引擎型號 | Cat® C15 直列式 6 汽缸 4 循環柴油 Cat® C15 直列式 6 汽缸 4 循環柴油 |
缸徑 | 5.4 in 137 mm |
行程 | 6.8 in 171 mm |
排量 | 928 in³ 15.2 l |
壓縮比 | 16.1:1 16.1:1 |
進氣 | 渦輪增壓空對空後冷式 渦輪增壓空對空後冷式 |
燃油系統 | MEUI MEUI |
調速器類型 | ADEM™A4 ADEM™A4 |
長度 - 最大 | 189.6 in 4815 mm |
寬度 - 最大 | 64.2 in 1630 mm |
高度 - 最小 | 2034 in 80.1 mm |
高度 - 最大 | 101.7 in 2584 mm |
乾重 - 發電機組 (最小) | 8280.6 lb 3756 kg |
乾重 - 發電機組 (最大) | 10346.3 lb 4693 kg |
使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。
比較所有機型