3516C Tier 4 Final (60 HZ) | 1650-2500 kW 柴油發電機

柴油發電機組 3516C Tier 4 Final (60 Hz)

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

備用功率
2500/2000 ekW
2500/2000 ekW
主用功率
1825/2250 ekW
1825/2250 ekW
排放/燃油策略
美國環保署認證
美國環保署認證

總覽

1650 - 2500 ekw 柴油發電機組

我們的 3516C 柴油發電機組能在 60 Hz 下產生 1825 至 2500 ekW 的可靠功率,專為滿足您的關鍵任務、連續、備用和主電源應用所設計。每個產品的設計均符合 ISO 8528-5 暫態響應規定,只要一個步驟就能接受百分之百額定負載。視機型而定,3516C 發電機組分為美國環保署固定式緊急 (Tier 2) 或 Tier 4 Final 認證。

優勢

超過 4,000,000,000 全球作業時數

經實證的重載型應用性能

超過 200,000 出貨數量

自 1981 年起引領大型引擎市場

最佳化 9% 降低油耗

有目共睹的作業成本節省成效

產品規格 3516C Tier 4 Final (60 Hz)

備用功率 2500/2000 ekW 2500/2000 ekW
主用功率 1825/2250 ekW 1825/2250 ekW
排放/燃油策略 美國環保署認證 美國環保署認證
電壓 480 至 13800 伏特 480 至 13800 伏特
頻率 60 Hz 60 Hz
速度 1800 rpm 1800 rpm
工作週期 備用、關鍵任務、主電源 備用、關鍵任務、主電源
最大額定值 2,500 ekW 2,500 ekW
最小額定值 1825 ekW 1825 ekW
引擎型號 3516C HD,ATAAC,V 型 16 汽缸,4 行程水冷式柴油 3516C HD,ATAAC,V 型 16 汽缸,4 行程水冷式柴油
缸徑 6.69 in 170 mm
行程 8.46 in 215 mm
排量 78 in 4764.73 l
壓縮比 14.7:1 14.7:1
進氣 TA TA
燃油系統 電子單體噴射 電子單體噴射
調速器類型 ADEM™A4 ADEM™A4
長度 - 最小 275.4 in 6995 mm
長度 - 最大 285.5 in 7252 mm
寬度 - 最小 93.7 in 2379 mm
寬度 - 最大 101.2 in 2569 mm
高度 - 最小 116.9 in 2970 mm
高度 - 最大 118.7 in 3016 mm
乾重 - 發電機組 (最小) 37200 lb 16874 kg
乾重 - 發電機組 (最大) 40280 lb 18270 kg

3516C Tier 4 Final (60 Hz) 標準設備

進氣系統

  • 空氣濾清器;單濾芯圓筒型

冷卻

  • 套件安裝的散熱器

排氣

  • 排氣凸緣出口

控制面板

  • 發電機相序
  • 1 個可編程數位輸出
  • KAR / PF 模式
  • 低冷卻液溫度
  • PLC 功能
  • 發電機安裝 - 面向後方
  • 環境密封前面
  • 發電機組套件包括:
  • 自動/起動/停止控制
  • 客戶資料連結 (Modbus RTU)
  • 高冷卻液溫度
  • 警告/停機 (使用共同的 LED 停機指示):
  • 0 真均方根交流電計量,3 相,+/-2% 精準度
  • 低冷卻液液位
  • 作業時數
  • kVAr (每相、平均與百分比)
  • RFI 抑制
  • 緊急停止
  • 數位指示:
  • 安培數 (每相與平均)
  • 最小/最大勵磁
  • I/O 數量會因所選選配而異
  • 負載長條圖功能
  • 頻率 (Hz)
  • 過電流 (50/51)
  • 油壓 (psi、kPa 或 bar)
  • 燈測試
  • 引擎冷機計時器
  • Cat Connect
  • kW-hr (總計) - kVAr-hr (總計)
  • 限制器和勵磁二極管監控器
  • 通訊:
  • 過高/過低頻率 (81 o/u)
  • 6 個可由客戶編程的數位輸入
  • 控制器:
  • 超速
  • IVR 包含無功衰減功能
  • 低油壓
  • RPM
  • 24 伏特直流電操作
  • 伏特 (L-L 和 L-N)
  • 文字警報/事件描述
  • 1 個可編程的繼電器輸出 (C 型)
  • 控制:速度調整
  • 反向無功功率 (kVAr) (32RV)
  • 功率因數 (每相與平均)
  • 高冷卻液溫度
  • 配件模組資料連結
  • 可自訂螢幕
  • 4 個可編程繼電器輸出 (Form A)
  • Caterpillar 的電壓調節器
  • 可編程的保護繼電功能
  • 警報確認
  • 過高/過低電壓 (27/59)
  • 直流電伏特數
  • kVA (每相、平均與百分比)
  • 起動失敗 (過度曲柄發動)
  • 引擎循環發動
  • 3 相電壓感測
  • 冷卻液溫度
  • 串聯式信號器模組資料連結
  • 緊急停止按鈕
  • 反向功率 (kW) (32)
  • kW (每相、平均與百分比)
  • 3 個類比輸入
  • Cat ECS 發電機組控制器

燃油

  • 具備一體式油水分離器的主要燃油濾清器

發電機

  • 可與 Cat 引擎的性能與輸出特性互相搭配
  • IP23 防護

電力終止

  • 匯流條

冷卻系統

  • 提供經認證的標準 PGS

排氣系統

  • 凸緣面出口
  • 乾式排氣歧管

燃油系統

  • 燃油冷卻器;未隨附於無散熱器的套件
  • 次要燃油濾清器
  • 燃油充油泵
  • 彈性油管 - 散裝出貨

一般

  • 右側維修
  • Caterpillar 黃色,軌道和散熱器為亮黑色
  • 烤漆 - Caterpillar 黃色,除了軌道與散熱器為亮黑色
  • 飛輪和飛輪外殼 - SAE No. 00
  • SAE 標準旋轉

發電機和附件

  • 成型繞組
  • 高電壓:
  • NEMA 標準孔圖案
  • 在 40C 環境下,H 級絕緣,F 級溫度上升 (105C 主電源/130C 備用)
  • 低電壓:散繞線圈 - 內部勵磁 (IE) - 繞組溫度偵測器 - 在 40C 環境下,NEMA H 級絕緣材料系統,H 級溫度上升 (125C 主電源/150C 備用) - 匯流條連接,安裝於頂部中心,頂部纜線入口 - NEMA 標準孔圖案
  • 永久磁鐵勵磁 (PMG)
  • 中等電壓:
  • 6 導線
  • 3 相無刷式,凸極
  • 匯流條連接,右側延長箱,底部纜線入口
  • 在 40C 環境下,NEMA H 級絕緣材料系統,H 級溫度上升 (125C 主電源/150C 備用)
  • 永久磁鐵勵磁 (PMG)
  • 防冷凝空間加熱器
  • 繞組溫度偵測器

調速系統

  • ADEM A3

文件

  • 零件手冊

潤滑系統

  • 內建式潤滑油冷卻器
  • 機油排放管線和閥
  • 齒輪式潤滑油泵
  • 煙霧處理
  • 潤滑油
  • 機油濾清器、加注器和量桿

安裝系統

  • 軌道 - 引擎/發電機/散熱器安裝
  • 抗振底座 (散裝出貨)
  • 橡膠抗振底座 - 散裝出貨

起動系統

  • 電池和電池架,含纜線
  • 45 安培充電交流發電機
  • 24 伏特電動式起動馬達
  • 蓄電池斷路開關

3516C Tier 4 Final (60 Hz) 選配設備

控制系統

  • EMCP 4.4

進氣系統

  • 單濾芯濾清器
  • 雙濾芯空氣濾清器

排氣

  • 排氣消音器

發電機

  • 內部勵磁 (IE)
  • 防冷凝加熱器
  • 超大型與優質發電機
  • 永久磁鐵勵磁 (PMG)

冷卻系統

  • 冷卻液
  • 水位開關儀表
  • 標準環境散熱器
  • 選配的已安裝 ATAAC 散熱器
  • 選配的已安裝散熱器
  • 標準環境 ATAAC 散熱器

電力終止

  • 經過 UL 列名的斷路器
  • 符合 IEC (International Electrotechnical Commission, 國際電工委員會) 的斷路器

曲軸箱系統

  • 無防爆洩壓閥
  • 防爆洩壓閥
  • 通風系統

控制面板

  • 遠端監控軟體
  • 數位 I/O 模組
  • 發電機溫度監控與保護
  • 負載分配模組

排氣系統

  • Tier 4 潔淨廢氣排放模組
  • 彈性接頭
  • 凸緣
  • Tier 4 潔淨廢氣排放 MOD 套件
  • 消音器
  • Tier 4 配料箱
  • 凸緣和排氣擴充器
  • 潔淨廢氣排放零件
  • 排氣偏移
  • Y 型轉接器
  • 彎管

安裝

  • IBC 隔離體

起動/充電

  • 電池充電器
  • 重載型起動系統
  • 充電交流發電機
  • 含控制器與消音器的氣起動馬達
  • 超大型電池

燃油系統

  • 主要燃油濾清器
  • 燃油充油泵 (Tier 4) - 手動或電動

一般

  • 自動轉換開關 (ATS)
  • 下列選配是依據區域與產品配置:
  • EEC 合規聲明
  • 外罩:聲音衰減、不受天氣影響
  • UL 2200 套件
  • 美國輔助標誌
  • 依據下列適用建築法規的耐震認證:IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007
  • 歐盟合規證明 (CE)
  • 一體式與底座下經過 UL 列名的雙壁燃油箱
  • CSA (Canadian Standards Association, 加拿大標準協會) 認證
  • 特殊烤漆 (Caterpillar 黃色以外的顏色,或高性能烤漆)
  • 一體式與底座下燃油箱

發電機和附件

  • 低等/中等電壓:380、416、440、480、600、2400、4160 伏特、3 相 1800 RPM、FW、PM、導線數 = 6、節距 = 0.6667:1600、1800 機架
  • 發電機轉換
  • 適用於空間加熱器的恆溫器
  • 交流發電機空氣濾清器
  • 差速器變流器 (DCT) 8.7 kV 和 15 kV 等級
  • 空間加熱器套件
  • 高電壓:6300、6600、6900 伏特、3 相 1800 rpm、FW、PM、導線數 = 6、節距 = 0.6667:2700、3000 機架
  • 高電壓:12470、13200、13800 伏特、3 相 1800 rpm、FW、PM、導線數 = 6、節距 = 0.6667:2700、3000 機架
  • 低等/中等電壓:380、440、480、600 伏特,3 相,1,800 rpm。RW、IE、導線數 = 6、節距 = 0.6667:1600 機架

儀器安裝

  • 高溫計和熱電偶

潤滑系統

  • 標準機油箱中的潤滑油
  • 預潤滑泵
  • 油位調節器

安裝系統

  • IBC 振動隔離體
  • 彈簧型振動隔離體
  • 圓盤式低效隔離體

電源連接

  • 發電機和接線盒之間的接地線
  • 右側電源連接
  • 2700 機架,四導線,四端子
  • 中性接地線
  • 中心柱匯流條
  • 後方電源連接
  • 左側電源連接
  • 低電壓斷路器

特殊測試/報告

  • PGS 測試報告 (功率因數為 1.0)
  • IBC 認證
  • 加拿大標準協會認證
  • PGS 測試報告 (功率因數為 0.8)
  • 發電機組油耗測試
  • 發電機測試報告
  • 扭轉振動分析報告
  • 標準引擎測試收費
  • OSHPD 認證
  • 油耗測試

起動和充電

  • 水套水加熱器
  • 電動式起動馬達
  • 氣起動馬達
  • 10、20、35 和 50 安培電池充電器
  • 空氣壓力調節器
  • 24 伏特電池組 - 乾式
  • 引擎轉動裝置
  • 起動器外蓋

延長維修涵蓋範圍

  • 白金、黃金和白銀涵蓋範圍

產品手冊和更多內容可隨時下載!

了解 3516C Tier 4 Final (60 Hz) 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

媒體庫

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim
3516C Tier 4 Interim
3516C Tier 4 Interim
3516C Tier 4 Interim

360 View