發電機組
額定值 (主電源) | 1825 ekW (2280 kVA) 1825 ekW (2280 kVA) |
頻率 | 60 Hz 60 Hz |
電壓 | 480/277 V 480/277 V |
燃油/廢氣排放策略 | 美國環保署 Tier 4 Final 美國環保署 Tier 4 Final |
額定值 (備用) | 2000 ekW (2,500 kVA) 2000 ekW (2,500 kVA) |
Cat® XQ2280 租賃電力模組擴展了 Cat 租賃電力產品系列,其符合美國環保署 Tier 4 Final 排放標準。
Cat XQ2280 電力模組由 Cat 3516C 引擎驅動,提供高達 2 MW 的備用電源或 1825 kW 的主電源。
XQ2280 配備強化控制系統,可協助縮短安裝及起動時間。
進階產品自主及監控功能可減少現場人力支援需求、盡可能讓操作人員減少接觸危險,並可便利地檢視、封存及分析工地性能及維護資料。
此模組適用於獨立環境,可結合搭配發電廠解決方案的數十種裝置,或支援全球公用事業系統。
Cat XQ2280 適用於資料中心、健康照護設施、市政基礎設施、廢水處理廠與其他公共設施、礦場與砂石場、及其他大規模應用。
額定值 (主電源) | 1825 ekW (2280 kVA) 1825 ekW (2280 kVA) |
頻率 | 60 Hz 60 Hz |
電壓 | 480/277 V 480/277 V |
燃油/廢氣排放策略 | 美國環保署 Tier 4 Final 美國環保署 Tier 4 Final |
額定值 (備用) | 2000 ekW (2,500 kVA) 2000 ekW (2,500 kVA) |
引擎 | Cat® 3516C Cat® 3516C |
燃油 | 柴油 柴油 |
寬度 - 不含底盤 | 96 in 2438 mm |
高度 - 不含底盤 | 2896 mm 114 in |
長度 - 不含底盤 | 576 in 14630 mm |
重量 - 無底盤、含潤滑油及冷卻液 | 82000 lb 37195 kg |
使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。
比較所有機型