發電機組規格
頻率 | 60 Hz 60 Hz |
天然氣額定值 | 500 ekW 500 ekW |
排放/燃油策略 | 美國環保署認證可用於固定式緊急用途與非緊急用途應用 美國環保署認證可用於固定式緊急用途與非緊急用途應用 |
RPM | 1800 1800 |
燃油類型 | 天然氣 天然氣 |
電壓 | 208 - 600 VAC 208 - 600 VAC |
Cat® 火星點火稀薄燃發電機適合固定式備用應用、需求回應應用以及限時功率 (LTP) 應用,提供可靠的電力,具有同級最佳燃油效率、更低的碳足跡和更清淨的排氣。即使燃油進氣口壓力極低也能操作,非常適合各種應用
能在停電期間起動大型連接馬達負載
遵循排放標準以獲得當地許可
最高等級確保交流發電機經久耐用
頻率 | 60 Hz 60 Hz |
天然氣額定值 | 500 ekW 500 ekW |
排放/燃油策略 | 美國環保署認證可用於固定式緊急用途與非緊急用途應用 美國環保署認證可用於固定式緊急用途與非緊急用途應用 |
RPM | 1800 1800 |
燃油類型 | 天然氣 天然氣 |
電壓 | 208 - 600 VAC 208 - 600 VAC |
引擎型號 | Cat® CG18 直列式 6 汽缸 4 循環天然氣發 Cat® CG18 直列式 6 汽缸 4 循環天然氣發 |
燃油系統 | 氣體混合器,Venturi 氣體混合器,Venturi |
進氣 | 渦輪增壓式,空對空後冷式 渦輪增壓式,空對空後冷式 |
調速器類型 | 電子 電子 |
排量 | 1106.3 in³ 18.1 l |
壓縮比 | 10.5:1 10.5:1 |
缸徑 | 5.7 in 145 mm |
行程 | 7.2 in 183 mm |
長度 | 154 in 3581 mm |
寬度 | 73 in 1854 mm |
高度 | 82 in 2083 mm |
重量 | 10721 lb 4863 kg |
使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。
比較所有機型