發電機組規格
最小額定值 | 22 kVA 22 kVA |
最大額定值 | 22 kVA 22 kVA |
排放/燃油策略 | R96/EUIIIa 同級標準 R96/EUIIIa 同級標準 |
電壓 | 200 至 400 伏特 200 至 400 伏特 |
頻率 | 50 Hz 50 Hz |
工作週期 | 備用,主電源 備用,主電源 |
C2.2 柴油發電機組依照 ISO 8528-5 暫態響應標準所設計,能在 50 Hz 下產生 22.0 kVA 的可靠功率。DE22E3 發電機組符合歐盟 Stage IIIA 排放標準。
最小額定值 | 22 kVA 22 kVA |
最大額定值 | 22 kVA 22 kVA |
排放/燃油策略 | R96/EUIIIa 同級標準 R96/EUIIIa 同級標準 |
電壓 | 200 至 400 伏特 200 至 400 伏特 |
頻率 | 50 Hz 50 Hz |
工作週期 | 備用,主電源 備用,主電源 |
使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。
比較所有機型