DE33 GC (60 HZ) C3.3 | 30 kW 柴油發電機

柴油發電機組 DE33 GC (60 Hz)

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

最大額定值
30 ekW
30 ekW
最小額定值
30 ekW
30 ekW
排放/燃油策略
未規範
未規範

總覽

30 ekW 柴油發電機組

DE33 GC 柴油發電機組依照 ISO 8528-5 暫態響應標準所設計,能在 60 Hz 下產生 30 ekW 的可靠功率。

優勢

最高可節省 21% 安裝空間

減少安裝所需空間,讓您有更多空間進行各種持續作業

可靠性測試時間達到 500 工作時間

確保您可在需要時仰賴緊急電力

一體成型的傾斜車頂 1° 避免積水

外罩採防水設計,既可靠又耐用

產品規格 DE33 GC (60 Hz)

最大額定值 30 ekW 30 ekW
最小額定值 30 ekW 30 ekW
排放/燃油策略 未規範 未規範
電壓 220 至 480 伏特 220 至 480 伏特
頻率 60 Hz 60 Hz
速度 1800 rpm 1800 rpm
工作週期 備用 備用
引擎型號 Cat® C3.3,直列式 3 汽缸 4 循環柴油 Cat® C3.3,直列式 3 汽缸 4 循環柴油
缸徑 4.1 in 105 mm
行程 5 in 127 mm
排量 201.4 in³ 3.3 l
壓縮比 19.25:1 19.25:1
進氣 自然進氣 自然進氣
燃油系統 直列式 直列式
調速器類型 機械 機械
長度 - 最大 76.6 in 1945 mm
寬度 - 最大 34.3 in 870 mm
高度 - 最大 48.7 in 1238 mm
乾重 - 發電機組 (最大) 2114 lb 959 kg

DE33 GC (60 Hz) 標準設備

引擎

  • C3.3、直列式 3 汽缸、4 行程柴油

發電機組控制

  • GCCP 1.1

調速器

  • 機械調速器

交流發電機

  • A 機架標準交流發電機

燃油儲存

  • 單壁 8 小時燃油箱

外罩

  • Cat GC 外罩

空氣、冷卻及排氣

  • 外罩消音器

一般

  • 預先烤漆的引擎和交流發電機,Caterpillar 黃色

DE33 GC (60 Hz) 選配設備

認證

  • 合規證明
  • 澳洲、CIS、海灣國家 (Gulf) 認證

交流發電機需求

  • 空間加熱器

輔助供應電壓

  • 120V

燃油儲存

  • 雙壁 8 小時燃油箱
  • 低油位關機
  • 單壁燃油箱含防漏機制
  • 低油位警報
  • 高油位警報

發電機組控制

  • 電池充電器
  • 用於發電機組運轉的無電壓接點
  • 用於共通警報的無電壓接點
  • 接地故障
  • 面板安裝式聲音警報
  • USB 至 RS485 通訊裝置
  • 以鑰匙進行緊急停止
  • 接地漏電
  • 低冷卻液液位關機
  • 冷卻液加熱器
  • 備用套件 (智慧型水套水加熱器、電池充電器)
  • 蓄電池

斷路器

  • 3 極點斷路器 80A
  • 3 極點斷路器 63A
  • 3 極點斷路器 100A
  • 3 極點斷路器 125A
  • 3 極點斷路器 160A
  • 3 極點斷路器 200A
  • 4 極點斷路器 80A
  • 4 極點斷路器 63A
  • 4 極點斷路器 100A
  • 4 極點斷路器 125A
  • 4 極點斷路器 160A
  • 4 極點斷路器 200A
  • 斷路器掛鎖
  • 中性接地連結
  • 透過斷路器的警報開關產生過載

測試及包裝

  • PGS 測試報告 (功率因數為 1.0)
  • PGS 測試報告 (功率因數為 0.8)

了解 DE33 GC (60 Hz) 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

DE33GC

DE33GC

DE33GC

DE33GC

DE33GC
DE33GC
DE33GC
DE33GC

360 View

參加互動式虛擬產品導覽,探索 DE33 GC (60 Hz) 的出色功能和優點。

開始 DE33 GC (60 Hz) 導覽
close