Cat® CBS 系列

ATS TruOne - TruControl Cat® CBS 系列

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

額定值範圍
100 - 3000 A
100 - 3000 A
轉換類型
開路轉換 (CBS)、延遲轉換 (CBSD)、閉路轉換 (CBSCT),配備旁通隔離
開路轉換 (CBS)、延遲轉換 (CBSD)、閉路轉換 (CBSCT),配備旁通隔離
開關類型
接觸器
接觸器

總覽

Cat® CBS 系列

CBS 系列 – 開路轉換、延遲轉換 (CBSD)、閉路轉換 (CBSCT),ATS 搭配旁通隔離,配備直覺式全彩觸控螢幕 HMI,並與 Ekip Connect 軟體相容,可用於調試和操作。

CBS 系列具有一系列標準的可編程功能,並可透過監控溫度和觸點使用狀況的主動停電影響減緩功能,專為確保高性能和提供服務而設計。快速開關和門上無線路電壓連接,具備先進的安全性。

優勢

HMI 裝置、CBS 型彩色觸控螢幕,配備 Ekip 編程模組

觸點磨損監控,包括即時狀態和觸點壽命終點預測

快速開關 (<50ms) 和門上無線路電壓連接,確保先進的安全性

產品規格 Cat® CBS 系列

額定值範圍 100 - 3000 A 100 - 3000 A
轉換類型 開路轉換 (CBS)、延遲轉換 (CBSD)、閉路轉換 (CBSCT),配備旁通隔離 開路轉換 (CBS)、延遲轉換 (CBSD)、閉路轉換 (CBSCT),配備旁通隔離
開關類型 接觸器 接觸器
產品節點 UL:開路轉換 100-3000A、延遲轉換 100-3000A、閉路轉換 1000-3000A UL:開路轉換 100-3000A、延遲轉換 100-3000A、閉路轉換 1000-3000A
額定電壓與頻率 200-480VAC,50/60 Hz 200-480VAC,50/60 Hz
相位系統 單相和三相 單相和三相
極數 2、3 和 4 2、3 和 4
中性極配置 不間斷中性極、可開閉中性極、重疊中性極 (僅 100-1200A) 不間斷中性極、可開閉中性極、重疊中性極 (僅 100-1200A)
產品類型 開路轉換 (I-II)、延遲轉換 (I-O-II)、閉路轉換 (I-O-II) 開路轉換 (I-II)、延遲轉換 (I-O-II)、閉路轉換 (I-O-II)

Cat® CBS 系列 標準設備

控制器

  • 彩色觸控螢幕
  • 電壓和頻率設置:拾取和濾除
  • 延遲時間設定:瞬時越控、轉換、發電機停止、中心-關閉 (延遲轉換類型)、轉換前、轉換後、升降機預訊號、升降機後訊號和卸載。
  • 電源故障偵測:無電壓、過低電壓/過高電壓、缺相、電壓不平衡、無效頻率及相序不正確

其他特色

  • LED 指示 ATS、S1 和 S2 狀態
  • 可編程數位輸入/輸出
  • 自動配置 (電壓、頻率、相位系統)
  • 電源優先順序 (電源 1/2,無優先順序)
  • 手動重新轉換
  • 同相監控器 (同步檢查)
  • 發電機組模擬試驗:載入、卸載
  • 內置功率計模組
  • 卸載
  • 即時時鐘
  • 事件記錄
  • 預測保養
  • 電壓和電流諧波測量

配件

  • 用於位置指示的輔助接點
  • 數位輸入/輸出模組 (原廠編程)
  • 12-24 VDC 輔助電源模組,用於控制器
  • 通訊模組

連接能力

  • Modbus RTU (RS-485)
  • Modbus/TCP
  • Profibus DP
  • ProfiNet 支援
  • DeviceNet
  • 乙太網路 IP

應用

  • 多功能 - 多功能
  • 多功能 - 發電機

UL 短路耐受額定值

  • 協調斷路器 WCR
  • 基於時間的 WCR
  • 短時間額定值

Cat® CBS 系列 選配設備

選項

  • 不提供選配

了解 Cat® CBS 系列 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

CBS - ATS (規格等級)

CBS - ATS (規格等級)