3516E (50 HZ) | 2750-3100 kVA 柴油發電機

柴油發電機組 3516E (50 Hz)

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

備用功率
3000 kVA (不含風扇為 3100 kVA)
3000 kVA (不含風扇為 3100 kVA)
主用功率
2750 kVA (2850 kVA 不含風扇)
2750 kVA (2850 kVA 不含風扇)
排放/燃油策略
低油耗
低油耗

總覽

2750 - 3100 kVA 柴油發電機組

3516E 柴油發電機組專為滿足您的連續、備用和主電源應用而開發,並且符合您的功率標準。每部發電機組能在 50 Hz 下產生 2750 至 3000 kVA 的可靠功率 (無風扇時為 3100 kVA),設計都符合 ISO 8528-5 暫態響應要求,只要一個步驟就能接受百分之百額定負載。發電機組具備低油耗系統。

優勢

最高可節省 33% 安裝空間

安裝所需空間較小

重量可達 19% 減輕幅度

減少所需的結構支撐量

全功率最高至 50° C 環境

即使在最炎熱的天氣也能提供全功率

產品規格 3516E (50 Hz)

備用功率 3000 kVA (不含風扇為 3100 kVA) 3000 kVA (不含風扇為 3100 kVA)
主用功率 2750 kVA (2850 kVA 不含風扇) 2750 kVA (2850 kVA 不含風扇)
排放/燃油策略 低油耗 低油耗
電壓 380 至 11,000 伏特 380 至 11,000 伏特
頻率 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
工作週期 備用、關鍵任務、主電源 備用、關鍵任務、主電源
最大額定值 3000 kVA (不含風扇為 3100 kVA) 3000 kVA (不含風扇為 3100 kVA)
最小額定值 2750 kVA (2850 kVA 不含風扇) 2750 kVA (2850 kVA 不含風扇)
引擎型號 3516E、SCAC、V 型 16 汽缸、4 行程、水冷式柴油 3516E、SCAC、V 型 16 汽缸、4 行程、水冷式柴油
缸徑 6.69 in 170 mm
行程 8.46 in 215 mm
排量 4766 in 78.1 l
壓縮比 14:01 14:01
進氣 TA TA
燃油系統 電子單體噴射 電子單體噴射
調速器類型 Adem™ A5 Adem™ A5
長度 - 最大 296.8 in 7538 mm
寬度 - 最大 87.2 in 2216 mm
高度 - 最大 133.5 in 3391 mm
乾重 - 發電機組 (最大) 43541 lb 19750 kg

3516E (50 Hz) 標準設備

進氣系統

  • 空氣濾清器
  • 單濾芯圓筒型含維修指示器

控制面板

  • 環境密封前面
  • 警告/停機 (使用共同的 LED 停機指示):
  • 超速
  • RPM
  • 發電機相序
  • 緊急停止按鈕
  • 數位指示:
  • 文字警報/事件描述
  • 2 個可編程數位輸出
  • 反向無功功率 (kVAr) (32RV)
  • 反向功率 (kW) (32)
  • 起動失敗 (過度曲柄發動)
  • 面板燈
  • 速度調整
  • 油壓 (psi、kPa 或 bar)
  • 低冷卻液液位
  • 發電機安裝 - 面向後方
  • 過高/過低頻率 (81 o/u)
  • 燈測試
  • 真均方根交流電計量,3 相,+/-2% 精準度
  • 低冷卻液溫度
  • 功率因數 (每相與平均)
  • 頻率 (Hz)
  • 過電流 (50/51)
  • 高冷卻液溫度
  • 直流電伏特數
  • 6 個可編程數位輸入
  • 冷卻液溫度
  • 24 伏特直流電操作
  • 安培數 (每相與平均)
  • 緊急停止
  • 警報確認
  • 可編程的保護繼電功能:
  • 2 個可編程的繼電器輸出 (Form C)
  • EMCP 4.2B
  • 串聯式信號器模組資料連結
  • 控制器:
  • kW-hr (總計)
  • kW (每相、平均與百分比)
  • 引擎冷機計時器
  • 作業時數
  • EMCP 4 發電機組控制器
  • 伏特 (L-L 和 L-N)
  • 引擎循環發動
  • 通訊:
  • kVAr (每相、平均與百分比)
  • EMCP4.2B 控制器包括:
  • 客戶資料連結 (Modbus RTU)
  • 過高/過低電壓 (27/59)
  • 低油壓
  • kVA (每相、平均與百分比)
  • kVAr-hr (總計)
  • 4 個可編程的繼電器輸出 (A 型)
  • 配件模組資料連結

排氣

  • 排氣凸緣出口

燃油

  • 具備一體式油水分離器的主要燃油濾清器

發電機

  • IP23 防護
  • 可與 Cat 引擎的性能與輸出特性互相搭配

電力終止

  • 匯流條

起動/充電

  • 重載型起動系統
  • 充電交流發電機

冷卻系統

  • Caterpillar 長效冷卻液
  • 散熱器風扇及風扇驅動
  • 風扇和皮帶護板
  • JWAC
  • 冷卻液排放管線含閥
  • 冷卻液液位感測器

冷卻

  • 套件安裝的散熱器

排氣系統

  • 乾式排氣歧管
  • 凸緣面出口

燃油系統

  • 次要燃油濾清器
  • 燃油充油泵
  • 燃油冷卻器;未隨附於無散熱器的套件
  • 彈性油管 - 散裝出貨

發電機和附件

  • 內部勵磁 (IE)
  • 6 導線
  • 匯流條連接,安裝於頂部中心,頂部纜線入口
  • IEC 標準孔圖案
  • 散繞線圈
  • 3 相無刷式,凸極
  • 繞組溫度偵測器
  • 在 40C 環境下,NEMA H 級絕緣材料系統,H 級溫度上升 (125C 主電源/150C 備用)
  • 發電機組套件包括 Caterpillar 的數位電壓調節器 (CDVR)。CDVR 包含虛功下降功能、3 相電壓感測、KVAR/PF 模式、RFI 抑制、最小/最大勵磁。

調速系統

  • ADEM III

文件

  • 零件手冊

潤滑系統

  • 潤滑油
  • 機油濾清器、加注器和量桿
  • 煙霧處理
  • 機油排放管線和閥
  • 齒輪式潤滑油泵
  • 內建式潤滑油冷卻器

安裝系統

  • 橡膠抗振底座 - 散裝出貨
  • 軌道 - 引擎/發電機/散熱器安裝

起動/充電系統

  • 電池和電池架,含纜線
  • 24 伏特電動式起動馬達
  • 蓄電池斷路開關

一般

  • 右側維修
  • 烤漆 - Caterpillar 黃色,軌道和散熱器為高亮黑色
  • 飛輪和飛輪外殼 - SAE No. 00
  • SAE 標準旋轉

3516E (50 Hz) 選配設備

進氣系統

  • 空氣進氣口保護
  • 重載型空氣濾清器
  • 遠端空氣進氣口齒座
  • 雙濾芯空氣濾清器

斷路器

  • 纜線入口選配
  • 適用於機櫃的控制套件
  • 選用匯流條電源連接
  • EMAX 斷路器
  • 負載移除;IEC 標準孔
  • 中心柱匯流條
  • 跳閘裝置

電力終止

  • 符合 IEC (International Electrotechnical Commission, 國際電工委員會) 的斷路器

控制面板

  • 外部箱夾
  • 本端及遠端監控
  • 匯流條連接
  • 調速器
  • 發電機溫度監控
  • 輔助箱
  • 電壓升起/下降開關
  • EMCP 4.3、EMCP 4.4
  • EMAX 斷路器連接
  • 語言選項
  • 遠端速度調整
  • 信號器模組
  • 客戶介面選配
  • 防破壞面板門

冷卻系統

  • 選配蛇形散熱器
  • 水位開關儀表
  • 熱交換器
  • 散熱器導管凸緣

歐洲認證

  • EU 合規聲明

排氣系統

  • 消音器
  • 穿牆式安裝套件
  • 彈性接頭
  • 消音器安裝套組

燃油系統

  • 燃油冷卻器
  • 主要燃油濾清器

發電機和附件

  • 3 相、散繞線圈、內部勵磁 (IE)
  • 內部勵磁 (IE)
  • 散繞線圈
  • 節距:0.6667
  • 選配發電機
  • 導線數量:6
  • 3 相、380 / 400 / 415 / 3300 / 6600 / 10000 / 10500 / 11000 伏特
     

儀器安裝

  • 熱電偶
  • 高溫計和熱電偶

潤滑系統

  • 手動預潤滑機油箱泵
  • 油位調節器
  • 電動預潤滑泵

安裝系統

  • 彈簧型振動隔離體
  • IBC 振動隔離體

保護系統

  • 防爆洩壓閥

特殊測試/報告

  • PGS 測試報告 (功率因數為 0.8)
  • CSA (Canadian Standards Association, 加拿大標準協會) 測試及認證
  • 中性接地認證
  • PGS 測試報告 (功率因數為 1.0)
  • IBC 耐震認證

起動/充電系統

  • 水套水加熱器
  • 乙醚輔助起動裝置
  • 雙 24 伏特電動式起動馬達
  • 24 伏特電池組 - 乾式
  • 充電交流發電機 - 50 安培
  • 10 及 20 安培電池充電器

一般

  • 引擎轉動組

了解 3516E (50 Hz) 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

媒體庫

3516E 套件發電機組 - 低電壓

3516E 套件發電機組 - 高電壓

3516E 套件發電機組 - 低電壓

3516E 套件發電機組 - 低電壓

3516E 套件發電機組 - 低電壓
3516E 套件發電機組 - 高電壓
3516E 套件發電機組 - 低電壓
3516E 套件發電機組 - 低電壓

3516E (50 Hz)

3516E (50 Hz)

360 View