C175-20 (50 HZ) | 3150-4000 kVA 柴油發電機

柴油發電機組 C175-20 (50 Hz)

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

備用功率
4000(無風扇)/3900 kVA
4000(無風扇)/3900 kVA
主用功率
3600(無風扇)/3500 kVA
3600(無風扇)/3500 kVA
排放/燃油策略
低油耗、低廢氣排放
低油耗、低廢氣排放

總覽

3,150 - 4,000 kVA 柴油發電機組

我們的 C175-20 柴油發電機組能在 50 Hz 下產生 3150 - 4000 kVA 的可靠功率,專為滿足您的關鍵任務、連續、備用和主電源應用所設計。每個產品的設計均符合 ISO 8528-5 暫態響應規定,只要一個步驟就能接受百分之百額定負載。本款發電機組採最佳化設計,提供低油耗或低排放。

優勢

超過 20,000,000 作業時數

全球地區

超過 3000 裝置

位於現場

最高等級 Tier 4 產品

市場地區供貨

產品規格 C175-20 (50 Hz)

備用功率 4000(無風扇)/3900 kVA 4000(無風扇)/3900 kVA
主用功率 3600(無風扇)/3500 kVA 3600(無風扇)/3500 kVA
排放/燃油策略 低油耗、低廢氣排放 低油耗、低廢氣排放
電壓 400 至 11000 V 400 至 11000 V
頻率 50 Hz 50 Hz
速度 1500 RPM 1500 RPM
工作週期 備用,關鍵任務,主電源,連續 備用,關鍵任務,主電源,連續
最大額定值 4000 kVA 4000 kVA
最小額定值 3150 kVA 3150 kVA
引擎型號 C175-20 SCAC,V 型 20 汽缸,4 行程水冷式柴油 C175-20 SCAC,V 型 20 汽缸,4 行程水冷式柴油
缸徑 6.89 in 175 mm
行程 8.66 in 220 mm
排量 6456.31 in³ 105.8 l
壓縮比 15.3:1 15.3:1
進氣 渦輪後冷式 渦輪後冷式
燃油系統 共軌 共軌
調速器類型 ADEM� A4 ADEM� A4
長度 - 最小 264.2 in 6711 mm
長度 - 最大 330.8 in 8402 mm
寬度 - 最小 85.1 in 2162 mm
寬度 - 最大 127.8 in 3247 mm
高度 - 最小 87.6 in 2224 mm
高度 - 最大 150.7 in 3827 mm
乾重 - 發電機組 (最小) 55100 lb 25000 kg
乾重 - 發電機組 (最大) 66200 lb 30000 kg

C175-20 (50 Hz) 標準設備

進氣口

  • 4 x 單濾芯圓筒型空氣濾清器 (含維修指示器)。

控制面板

  • 引擎循環發動
  • 油壓 (psi、kPa 或 bar)
  • 數位指示器
  • 冷卻液溫度
  • 環境密封前面
  • 頻率 (Hz)
  • 真均方根交流電計量,3 相,+/-2% 精準度
  • 文字警報/事件描述
  • 低冷卻液液位
  • 伏特 (L-L 和 L-N)
  • 自動/起動/停止控制
  • 警告/停機指示燈:
  • 緊急停止按鈕
  • 引擎冷機計時器
  • 直流電伏特數
  • 高冷卻液溫度
  • 作業時數
  • 低油壓
  • Cat ECS 100
  • 安培數 (每相與平均)
  • 4 個可編程的繼電器輸入
  • 警報確認
  • 4 個可編程的繼電器輸出
  • 起動失敗 (過度曲柄發動)
  • 超速
  • 燈測試
  • 24 伏特直流電操作
  • 壁裝式控制
  • RPM

冷卻系統

  • SCAC 冷卻
  • 冷卻液感測器
  • JW 進氣口:6" ANSI / JW 排氣口:5" Cat 凸緣
  • AC 進氣口:6" ANSI / AC 排氣口:3-1/2" ANSI

排氣

  • 乾式排氣歧管
  • 螺栓凸緣 (ANSI 6" 及 DIN 150),每個渦輪都有波紋管 (4 個)。50 Hz

燃油

  • 濾清器 x 3
  • 輔助/三級燃油濾清器
  • 4 微米旋入式
  • 10 微米旋入式
  • 安裝於引擎的濾清器 x 3
  • 主要燃油濾清器/油水分離器

發電機和附件

  • 凸極
  • RFI 抑制
  • 防冷凝空間加熱器
  • IEC 白金級定子 RTD
  • 成型繞組
  • NEMA H 級絕緣
  • 電壓調節器
  • 虛功下降功能
  • 最小 / 最大勵磁限制器
  • 3 相電壓感測
  • 勵磁二極管監控器
  • 6 導線
  • 3 相無刷式
  • 右側延長箱,底部纜線入口
  • 永久磁鐵勵磁 (PMG)
  • H 級溫度上升,在 40C 環境溫度下

調速系統

  • ADEM A4
  • 備援停機 (雙速度感應系統進行超速保護)

潤滑系統

  • 機油排放管線和閥
  • 齒輪式潤滑油泵
  • 機油濾清器、加注器和量桿
  • 內建式潤滑油冷卻器
  • 潤滑油
  • 煙霧處理

安裝系統

  • 軌道 - 引擎/發電機
  • 橡膠抗振底座 - 散裝出貨

起動/充電系統

  • 電池和電池架,含纜線
  • 雙 24 伏特電動式起動馬達
  • 蓄電池斷路開關

一般

  • SAE 標準旋轉
  • 右側維修
  • 烤漆 - Caterpillar 黃色,軌道為高亮黑色

C175-20 (50 Hz) 選配設備

進氣系統

  • 單濾芯空氣濾清器

控制面板

  • EMCP 4.4
  • 控制器及 MV 和 HV 電源連接位置
  • 負載分配模組
  • 控制器電壓和電流感應組
  • 速度調整
  • 信號器模組
  • 客戶介面選配
  • 發電機溫度監控
  • 緊急停止
  • 互連線束
  • 發電機線束
  • Modbus 監控器套件
  • 防破壞面板門

冷卻系統

  • 套件安裝的散熱器
  • 遠端散熱器
  • 燃油冷卻器

曲軸箱系統

  • 防爆洩壓閥
  • 曲軸箱通風系統

排氣系統

  • 前外殼 - 備用或關鍵任務
  • 前外殼 - 主電源或連續
  • 排氣收集裝置/歧管
  • 消音器 (15、25 及 34 dBA)

燃油系統

  • 主要燃油濾清器

發電機和附件

  • 中等電壓 - 3000 機架 - 50 Hz、3 相、1500 rpm、FW、PM、導線數 = 6、節距 0.6667
  • 適用於空間加熱器的恆溫器
  • 發電機空氣濾清器
  • 差速器變流器 - (5、9 和 15 kV 等級)

儀器安裝

  • 高溫計和熱電偶

潤滑系統

  • 潤滑油加熱器
  • 潤滑油加熱器含曲軸箱防爆洩壓閥
  • 排放口組油底殼
  • 潤滑油
  • 電動預潤滑泵
  • 機油濾清器

安裝系統

  • 橡膠抗振底座
  • 彈簧型線性振動隔離體
  • IBC 振動隔離體 - 散裝出貨

特殊測試/報告

  • 發電機測試報告
  • PGS 測試報告 (功率因數為 1.0)
  • PGS 測試報告 (功率因數為 0.8)
  • 標準發電機組 TVA (扭轉振動分析) 報告
  • 自訂發電機 TVA (Torsional Vibration Analysis, 扭轉振動分析) 報告
  • 特殊測試充電 - 僅限引擎
  • 發電機組油耗測試
  • 標準引擎測試收費

起動/充電系統

  • 24 伏特電動式起動馬達
  • 氣起動馬達
  • 空氣壓力調節器
  • 起動器位置外蓋
  • 24 伏特電池組 - 乾式
  • 20、35 和 50 安培電池充電器
  • 充電交流發電機 - 乾式
  • 水套水加熱器

一般

  • 特殊烤漆 - 3500,彩色 (Caterpillar 黃色或高性能烤漆除外)
  • 美國輔助標誌
  • 維修工具
  • 引擎轉動組
  • 手冊
  • 引擎轉動空氣動力
  • 控制組 - 空氣動力桿組

了解 C175-20 (50 Hz) 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

媒體庫

C175-20 柴油發電機組

C175-20 發電機組

C175-20 發電機組

C175-20 發電機組

C175-20 柴油發電機組
C175-20 發電機組
C175-20 發電機組
C175-20 發電機組

C175 發電機組

C175 發電機組

360 View