DE450E0 (50 Hz) | 450 kVA 柴油發電機組

柴油發電機組 C13 | DE450E0

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

最小額定值
450 kVA
450 kVA
最大額定值
450 kVA
450 kVA
排放/燃油策略
未規範
未規範

總覽

450 kVA 柴油發電機組

DE450E0 柴油發電機組是專為關鍵任務、備用及主電源應用所開發的機種。DE450E0 柴油發電機組依照 ISO 8528-5 暫態響應標準所設計,能在 50 Hz 下產生 450 kVA 的可靠功率。

優勢

適用於 嚴苛 和測試環境

最佳化 燃油 耗能

可靠性測試時間超過 500 工作時間

產品規格 C13 | DE450E0

最小額定值 450 kVA 450 kVA
最大額定值 450 kVA 450 kVA
排放/燃油策略 未規範 未規範
電壓 200 至 400 伏特 200 至 400 伏特
頻率 50 Hz 50 Hz
工作週期 備用,主電源 備用,主電源
進氣 渦輪增壓式,空對空後冷式 渦輪增壓式,空對空後冷式

C13 | DE450E0 標準設備

進氣系統

  • 渦輪增壓器

控制面板

  • GCCP 1.3

冷卻系統

  • 散熱器和冷卻風扇,含護板

C13 | DE450E0 選配設備

歐洲認證

  • 全球 CIS 認證

進氣系統

  • 單濾芯空氣濾清器
  • 雙濾芯空氣濾清器

了解 C13 | DE450E0 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

媒體庫

C13 柴油發電機右後側

C13 柴油發電機左後側

C13 柴油發電機右後側
C13 柴油發電機左後側