XQ1140 1000 kW (1250 kVA)

行動發電機組 XQ1140 Tier 4 Final

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

額定值 (主電源)
910 ekW (1136 kVA)
910 ekW (1136 kVA)
頻率
60 Hz
60 Hz
電壓
120 - 600V
120 - 600V

總覽

1000 ekW 移動式柴油發電機組

XQ1140 提供多種作業模式因應您的各種獨特需求,即使需求變化也沒問題。本套件納入兩台符合 EPA Tier 4 Final 標準的 C18 柴油發電機組,可讓發電機組以並聯或 N+1 電源方式輸出電源,或是由各個發電機組獨立輸出電源。這樣豐富多樣的功能,搭配 XQ1140 的可靠度及耐用度,隨時協助您盡可能降低作業成本。

優勢

電力 雙 Cat C18 Tier 4 Final 引擎

雙套件配置提供完整的電源輸出或備援備用選項

控制項 遠端 HMI 駕駛員介面

安裝於外部的圖形彩色觸控螢幕介面,提供遠端起動、發電機組監控、斷路器操作,以及警報確認等功能

便利的 外部 燃油及 DEF 充填口

可於路緣同側充填燃油及 DEF

產品規格 XQ1140 Tier 4 Final

額定值 (主電源) 910 ekW (1136 kVA) 910 ekW (1136 kVA)
頻率 60 Hz 60 Hz
電壓 120 - 600V 120 - 600V
額定值 (備用) 1000 ekW (1250 kVA) 1000 ekW (1250 kVA)
引擎 Cat C18 Cat C18
燃油 柴油 柴油
高度 - 不含拖車 114 in 2896 mm
長度 - 不含拖車 480 in 12192 mm
寬度 - 不含拖車 96 in 2438 mm
重量 - 含潤滑油和冷卻液,不含拖車 50107 lb 22728 kg
100% 負載 60Hz 66.4 gal/hr 252 l/hr
75% 負載 60Hz 52.4 gal/hr 198 l/hr
50% 負載 60Hz 38 gal/hr 144 l/hr
100% 負載 60Hz 71.8 gal/hr 272 l/hr
75% 負載 60Hz 56.6 gal/hr 214 l/hr
50% 負載 60Hz 41 gal/hr 156 l/hr
在所有額定值情況下距離 7 公尺 (23 英尺) 的聲功率 76 dB(A) 76 dB(A)

XQ1140 Tier 4 Final 標準設備

Cat C18 柴油引擎

  • 兩個 Cat C18 柴油引擎
  • 可靠、堅固、耐久的設計
  • 通過 EPA Tier 4 Final 及 CARB 排放標準認證
  • 渦輪增壓後冷式
  • 後處理模組 DEF 系統

交流發電機及交流發電機附件

  • 三相、無刷式、12 導線、永久磁鐵勵磁
  • LC6134G 機架
  • 防冷凝空間加熱器
  • 整合式電壓調節器 (IVR, Integrated Voltage Regulator) 搭配 VAR/PF 控制
  • 大小設計用於在 40°C 環境溫度下 105°C 溫度上升

控制面板

  • 雙 EMCP 4.4 發電機組安裝數位控制器
  • 可於外部接觸使用的彩色觸控螢幕 HMI 控制中心
  • 手動及自動並聯功能

調速系統

  • 電動調速系統 ADEM™ A4

Cat Connect 遠端監控

  • 提供套件監控及管理

冷卻系統

  • 垂直安裝的散熱器,搭配貨櫃垂直空氣排放
  • 可於主電源額定值提供 47°C 環境能力

充電/起動系統

  • UL 列名及 CSA 認證的 240V、20 安培電池充電器
  • 充電交流發電機;24V-80A、重載型含一體式調節器及皮帶護板
  • 太陽能電池充電器
  • 單電動式起動馬達,每引擎 24V

燃油系統

  • 630 Gal (2,385 l) 雙壁燃油箱、UL 142 及 ULC 601 列名、遵循加拿大交通部規範、內部及外部燃油充填
  • 燃油箱由燃油輸送系統連接濾清器,讓兩個引擎都能取用機上的所有燃油
  • 主要及次要燃油濾清器
  • 燃油冷卻器

進氣系統

  • 重載型空氣濾芯,圓筒型

配電

  • 可由外部接觸、振動隔離、3600A 機架、1000 Ka、IC、3 極點電動斷路器,含鎖定標示。
  • 匯流條連接
  • 雙客戶連接

靜音貨櫃

  • 40' ISO 高貨櫃
  • 依據 SAEJ1074 在 75% 主電源負載時於 7 公尺處量測的聲音位準為 76 dB(A)
  • 隔音式進氣百葉窗及五個可上鎖的人員機門,採用把手開啟方式

潤滑系統

  • 泵、一體式油冷器、潤滑油、濾清器、濾清器和量桿與機油取樣閥
  • 機油排放口管線搭配內部黃銅球閥,通往可由外部接觸使用的連接點

一般

  • 經原廠測試及檢驗
  • 完整的製造商保固
  • UL、NEMA、ISO 及 IEEE 標準

XQ1140 Tier 4 Final 選配設備

拖車

  • 雙輪軸空氣懸掛式底盤搭配防鎖死煞車系統

了解 XQ1140 Tier 4 Final 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

媒體庫

XQ1140

XQ1140

XQ1140

XQ1140

XQ1140
XQ1140
XQ1140
XQ1140

見證 Cat® XQ1140 功率模組

見證 Cat® XQ1140 功率模組

360 View