XQP500

行動發電機組 XQP500

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

額定值 (主電源)
500 kVA
500 kVA
頻率
50/60 Hz
50/60 Hz
電壓
127 - 480 V
127 - 480 V

總覽

500 kVA 移動式柴油發電機組

本 XQP500 發電機組的油耗已進行最佳化。其中有一項獨特功能,就是導入離合器風扇驅動技術,讓風扇不再需要以全速及全功率持續運轉。這種方式不但可節省額外燃油,也能降低噪音輸出,適合在以較低負載運轉、溫度較低,或是夜間噪音特別明顯的情況下使用。

優勢

可選擇 50/60Hz 操作

端子連結可輕鬆切換頻率,消除地理限制,讓發電機組在任何所需地點都能使用

彈性 3 向 燃油閥

由底座油箱轉換為外部大型油箱可延長運轉時間

標準 500 小時 機油更換週期

在例行維修前達到最長的運轉時間

產品規格 XQP500

額定值 (主電源) 500 kVA 500 kVA
頻率 50/60 Hz 50/60 Hz
電壓 127 - 480 V 127 - 480 V
引擎 Cat C15 Cat C15
燃油 柴油 柴油
寬度 77 in 1954 mm
高度 90 in 2292 mm
長度 200.9 in 5103 mm
重量 - 含潤滑油和冷卻液 13176 lb 5977 kg
100% 負載 50Hz 29.1 gal/hr 110.2 l/hr
100% 負載 60Hz 32 gal/hr 121 l/hr
75% 負載 50Hz 23 gal/hr 86.8 l/hr
75% 負載 60Hz 26.3 gal/hr 99.7 l/hr
50% 負載 50Hz 16.4 gal/hr 62 l/hr
50% 負載 60Hz 18.3 gal/hr 69.2 l/hr
100% 負載 50Hz 29 gal/hr 102 l/hr
100% 負載 60Hz 28.3 gal/hr 107 l/hr
75% 負載 50Hz 20.1 gal/hr 76.2 l/hr
75% 負載 60Hz 22 gal/hr 83 l/hr
50% 負載 50Hz 14.3 gal/hr 54 l/hr
50% 負載 60Hz 15.7 gal/hr 59.3 l/hr
在 75% 額定值 (50 Hz) 條件下位於 1 公尺 (3 英尺) 處的聲功率 77.5 dB(A) 77.5 dB(A)
在 75% 額定值 (60Hz) 條件下位於 1 公尺 (3 英尺) 處的聲功率 79.8 dB(A) 79.8 dB(A)
在 75% 額定值 (50 Hz) 條件下位於 1 公尺 (3 英尺) 處的聲功率 80.1 dB(A) 80.1 dB(A)
在 75% 額定值 (60Hz) 條件下位於 1 公尺 (3 英尺) 處的聲功率 80 dB(A) 80 dB(A)

XQP500 標準設備

CAT C15 柴油引擎

  • 渦輪增壓式

發電機

  • LC6114F 機架

空氣濾清器

  • 氣旋式/濾紙式,含集塵杯和維修指示器

Cat Connect 遠端監控

  • 提供套件監控及管理

冷卻系統

  • 套件安裝散熱器含垂直空氣排放。由原廠加注

充電/起動系統

  • 24V 重載型起動馬達及充電交流發電機含電池隔離體

燃油系統

  • 雙壁燃油箱搭配 3 向方向閥用於外部供應

控制面板

  • 數位 EMCP4.2B 機組安裝控制器

配電

  • 堅固的單一外罩,用於控制及配電,含 4 極點斷路器及安全斷路

結構

  • 重載型鋼材底座機架搭配一體式燃油箱。堆高機叉槽。拖曳桿。起重機架及 4 點起重。底座機架比外罩更寬,以便在運輸期間保護發電機組。

外罩

  • 靜音鍍鋅鋼材外罩,具備卓越的減噪性能

排氣

  • 整合式火花防止消音器

潤滑油

  • 在引擎的主要及次要機油濾清器上。由原廠加注

一般

  • 經原廠測試及檢驗

了解 XQP500 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

媒體庫

XQP500

XQP500

XQP500

XQP500

XQP500
XQP500
XQP500
XQP500

Cat 租賃電源 XQP 產品堅固設計特色

Cat 租賃電源 XQP 產品電力特色

Cat XQP30 - XQP500 移動式發電機起動/停止訓練

緊急停止您的 Cat 移動式發電機

Cat 租賃電源 XQP 產品堅固設計特色
Cat 租賃電源 XQP 產品電力特色
Cat XQP30 - XQP500 移動式發電機起動/停止訓練
緊急停止您的 Cat 移動式發電機

360 View