ATC 接觸器型自動轉換開關

ATS ATC 斷路器/接觸器 ATC 接觸器型自動轉換開關

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

額定值範圍
40-3000A
40-3000A
轉換類型
開路/閉路轉換
開路/閉路轉換
開關類型
接觸器型
接觸器型

總覽


Cat® 轉換開關適用於各種備用電源應用,以精巧套件提供彈性、可靠性及價值。以開路及延時轉換接觸器為基礎的自動轉換開關 (ATS),適用於正常及緊急供電互相轉換期間可接受暫時停電的各項應用,在其中提供完全運作的轉換功能。
以閉路轉換接觸器為基礎的 ATS,適用於需要緊急備用電力且不會暫時停電的應用需求,可在轉換進行前連接兩個供電來源。閉路轉換也能定期測試緊急電源,不會中斷對負載供電。

優勢

ATC-300+ 或 ATC-900 微處理器型控制器

提供 彈性、可靠性及價值的

體積精巧套件

關 轉移

也能定期測試緊急電源,不會中斷對負載供電

產品規格 ATC 接觸器型自動轉換開關

額定值範圍 40-3000A 40-3000A
轉換類型 開路/閉路轉換 開路/閉路轉換
開關類型 接觸器型 接觸器型
控制電源 壁掛式 40-600A 2 或 3 極點
地面直立式 600A 4 極點和 800-1200A 2、3 或 4 極點
壁掛式 40-600A 2 或 3 極點
地面直立式 600A 4 極點和 800-1200A 2、3 或 4 極點
雙位置接觸器 雙位置接觸器 40-400A 雙位置接觸器 40-400A
三位置接觸器 三位置接觸器 40-1200A 三位置接觸器 40-1200A
系統電壓應用 最高 600 Vac、50/60 Hz 最高 600 Vac、50/60 Hz
適用測試 UL 1008 列名、通過 CSA C22.2 No. 178 認證、IBC 2006、CBC 2007 及 OSHPD UL 1008 列名、通過 CSA C22.2 No. 178 認證、IBC 2006、CBC 2007 及 OSHPD

ATC 接觸器型自動轉換開關 標準設備

接點成分組成

  • Caterpillar 使用以銀組成的接點,符合最嚴格的 UL 1008 規範。所有接觸器採用的設計,均可透過目視方式檢查接點,無需大規模拆卸,並由電弧接點提供保護。

控制及配線

  • 所有控制繼電器和工業級繼電器均完全封裝,以便盡可能減少接觸塵土。接頭額定值為 90º,所有控制電線為 #16 AWG、XLPE 型並具備 125º 溫度額定值。

外罩

  • 耐用的粉末塗料鋼製 NEMA 1、3R 或 12 外罩,具備三個機門絞鏈,可確保適當支撐機門與機門安裝裝置。鉸鏈具有可拆卸的鉸鏈銷,可協助拆卸機門,便於壁掛安裝或維修,供應時隨附可使用掛鎖的插銷。

ATC 接觸器型自動轉換開關 選配設備

可用選項

  • 2 或 4 個位置的測試開關
  • 可供應的控制器:ATC-100、ATC-300+ 及 ATC-800
  • 延時轉換或閉路轉換
  • 提供多種計量選項
  • 突波抑制
  • 空間加熱器
  • 可於現場選取的多比率控制電壓變壓器 50/60 Hz
  • 可選擇的自動或非自動作業
  • 遠端通訊
  • 由緊急情況卸載

選配的延時轉換包括:

  • 轉換前訊號,包含 1 個 N.O. 及 1 個 N.C. 接點
  • 時間延遲中性

產品手冊和更多內容可隨時下載!

了解 ATC 接觸器型自動轉換開關 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

ATC 接觸器型自動轉換開關

ATC 接觸器型自動轉換開關