CG132B-8 400 kW

天然氣發電機組 CG132B-8

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

連續額定值
400 ekW (功率因數為 1.0)
400 ekW (功率因數為 1.0)
燃油類型
天然氣、沼氣、煤氣、氫氣混合 (最多 25%)
天然氣、沼氣、煤氣、氫氣混合 (最多 25%)
最大電效率
43.1% / 42.1%
43.1% / 42.1%

總覽

CG132B-8 400 KW

Cat CG132B 系列天然氣引擎經特別設計,能夠完美因應發電廠在全球價值鏈時代的各種挑戰。

優勢

最高 25% 氫氣混合燃油選項

作業時管線天然氣燃油可採用最多 25% 的氫氣混合品 (按體積計)。

數位電廠控制

整體廠區和能源管理系統 (TPEM) 為您提供發電機組的效率和效能方面詳細和彈性的數位控制,協助降低規劃和安裝成本。

強健

最佳化汽缸及渦輪增壓器在耐用度及可靠性方面樹立全新標準,協助加強機油管理。

產品規格 CG132B-8

連續額定值 400 ekW (功率因數為 1.0) 400 ekW (功率因數為 1.0)
燃油類型 天然氣、沼氣、煤氣、氫氣混合 (最多 25%) 天然氣、沼氣、煤氣、氫氣混合 (最多 25%)
最大電效率 43.1% / 42.1% 43.1% / 42.1%
頻率 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
RPM 1,500 或 1,800 rpm 1,500 或 1,800 rpm
引擎型號 CG132-8 CG132-8
排量 1067.9 in³ 17.5 l
進氣 TA TA
缸徑 5.2 in 132 mm
行程 6.3 in 160 mm
長度 122 in 3100 mm
寬度 70 in 1780 mm
高度 85 in 2150 mm
乾重 - 發電機組 12610 lb 5720 kg

CG132B-8 標準設備

進氣口

  • 單濾芯的一段式空氣濾清器,具備機櫃與維修指示器
  • 專用渦輪增壓器,具備全汽缸水冷式軸承箱

控制面板

  • 整體廠區和能源管理系統 (TPEM, Total Plant & Energy Management System)

冷卻

  • 適用 JW 進氣口和排氣口的凸緣連接
  • 電動水套水與後冷器冷卻液泵
  • 水套水與 SCAC 恆溫器
  • JW 進氣口和排氣口專用 ANSI/DN 客戶凸緣連接

排氣

  • CG132B-16 專用排氣廢氣門
  • 封閉式曲軸箱通風系統
  • PEARL/低阻抗排氣系統

燃油系統

  • 獨立控制的汽缸計量和點火系統
  • 電子燃料計量閥
  • 預燃室式火星塞

發電機

  • 防冷凝空間加熱器
  • 無功衰減
  • 緊密聯結軸承發電機,底座機架無扭矩變速箱
  • 繞組溫度偵測器
  • 匯流條連接
  • 3 相感測與 KVAR/PF 控制
  • 電網法規發電機

起動/充電

  • 24V 起動馬達
  • 蓄電池斷路開關

一般

  • 曲軸振動阻尼器和護板

CG132B-8 選配設備

冷卻

  • CHP 滑移裝置

符合電網法規

  • 50Hz:德國、比利時、英國、義大利、波蘭和荷蘭

了解 CG132B-8 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

媒體庫

CG132B-8

CG132B-8

Caterpillar | Cat® CG132B 天然氣發電機組實現全新境界的出色效率

Caterpillar | Cat® CG132B 天然氣發電機組實現全新境界的出色效率