發電機組規格
最大額定值 | 2660 ekW 2660 ekW |
最小額定值 | 1830 ekW 1830 ekW |
排放/燃油策略 | 低油耗 低油耗 |
頻率 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 720 及 900 rpm 720 及 900 rpm |
工作週期 | 備用、主電源、連續 備用、主電源、連續 |
我們的 3608 柴油發電機組能在 60 Hz 下產生 1830 至 2660 ekW 的可靠功率,專為滿足您的關鍵任務、連續、備用和主電源應用所設計。每個產品的設計均符合 ISO 8528-5 暫態響應規定,只要一個步驟就能接受百分之百額定負載。發電機組通過低油耗認證。
全球地區
有目共睹的節省成效
每汽缸兩個檢測點,分段式凸輪軸及個別壓力頭可簡化維修
最大額定值 | 2660 ekW 2660 ekW |
最小額定值 | 1830 ekW 1830 ekW |
排放/燃油策略 | 低油耗 低油耗 |
頻率 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 720 及 900 rpm 720 及 900 rpm |
工作週期 | 備用、主電源、連續 備用、主電源、連續 |
引擎型號 | 3608、直列式 8 汽缸、4 行程水冷式柴油 3608、直列式 8 汽缸、4 行程水冷式柴油 |
缸徑 | 11 in 280 mm |
行程 | 11.8 in 300 mm |
排量 | 9064 in³ 148 l |
壓縮比 | 13:01 13:01 |
進氣 | TA TA |
燃油系統 | 直接單體噴射 直接單體噴射 |
調速器類型 | 發電機組監控系統 (GMS) 發電機組監控系統 (GMS) |
長度 - 最大 | 404 in 10261.7 mm |
寬度 - 最大 | 99.62 in 2530.3 mm |
高度 - 最大 | 156.6 in 3977.7 mm |
乾重 - 發電機組 (最大) | 91050 lb 41390 kg |
使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。
比較所有機型