DE169AE0 (60 Hz) | 135 ekW 柴油發電機

柴油發電機組 C7.1 | DE169AE0

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

最大額定值
120 ekW
120 ekW
最小額定值
120 ekW
120 ekW
排放/燃油策略
非認證排放
非認證排放

總覽

DE169AE0 | 120 ekW 柴油發電機組

Caterpillar 發電機組提供可靠的能源解決方案,適合每家企業的每項需求。Cat 發電機可安裝做為主電源或備用服務。

產品規格 C7.1 | DE169AE0

最大額定值 120 ekW 120 ekW
最小額定值 120 ekW 120 ekW
排放/燃油策略 非認證排放 非認證排放
電壓 220 至 380 伏特 220 至 380 伏特
頻率 60 Hz 60 Hz
速度 1800 rpm 1800 rpm
工作週期 備用,主電源 備用,主電源
引擎型號 Cat® C7.1 Cat® C7.1
缸徑 4.1 in 105 mm
行程 5.3 in 135 mm
排量 427.8 in³ 7 l
壓縮比 18.2:1 18.2:1
進氣 渦輪增壓式 渦輪增壓式
燃油系統 直接噴射 直接噴射
調速器類型 機械 機械
長度 - 最大 96.5 in 2450 mm
寬度 - 最大 1010 mm 39.8 in
高度 - 最大 60.8 in 1544 mm
乾重 - 發電機組 (最大) 3135 lb 1422 kg

C7.1 | DE169AE0 標準設備

引擎

  • C7.1、直列式 4 汽缸、4 行程柴油

控制面板

  • EMCP 4.1 控制面板

調速系統

  • 機械調速器

交流發電機

  • GTA 機架標準交流發電機

燃油儲存

  • 單壁 8 小時燃油箱

外罩

  • 可輕鬆檢修的模組化隔音外罩

空氣、冷卻及排氣

  • 外罩消音器

一般

  • 預先烤漆的引擎和交流發電機,Caterpillar 黃色

了解 C7.1 | DE169AE0 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

DE169AE0

DE169AE0

DE169AE0

DE169AE0

外罩

外罩

外罩

外罩

DE169AE0
DE169AE0
DE169AE0
DE169AE0
外罩
外罩
外罩
外罩

360 View
360 View