發電機組規格
最大額定值 | 100 ekW 100 ekW |
最小額定值 | 90.4 ekW 90.4 ekW |
排放/燃油策略 | 非認證排放 非認證排放 |
電壓 | 220 至 380 伏特 220 至 380 伏特 |
頻率 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
工作週期 | 備用,主電源 備用,主電源 |
最大額定值 | 100 ekW 100 ekW |
最小額定值 | 90.4 ekW 90.4 ekW |
排放/燃油策略 | 非認證排放 非認證排放 |
電壓 | 220 至 380 伏特 220 至 380 伏特 |
頻率 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
工作週期 | 備用,主電源 備用,主電源 |
引擎型號 | Cat® C4.4 Cat® C4.4 |
缸徑 | 4.1 in 105 mm |
行程 | 5 in 127 mm |
排量 | 268.5 in³ 4.4 l |
壓縮比 | 18.23:1 18.23:1 |
進氣 | 渦輪增壓式 渦輪增壓式 |
燃油系統 | 直接噴射 直接噴射 |
調速器類型 | 電子 電子 |
長度 - 最大 | 78 in 1980 mm |
寬度 - 最大 | 35 in 890 mm |
高度 - 最大 | 54.2 in 1376 mm |
乾重 - 發電機組 (最大) | 2348 lb 1065 kg |