發電機組規格
連續額定值 | 1982 ekW @ 1.0pf 1982 ekW @ 1.0pf |
燃油類型 | 天然氣 天然氣 |
最大電效率 | 42.90% 42.90% |
頻率 | 60 Hz 60 Hz |
RPM | 1500 1500 |
頻率 | 60 Hz 60 Hz |
CHP2000 為標準化外罩,適用於額定值 2.0 MW 的天然氣 Cat® G3516H 引擎,搭配額定值 4160V 的發電機,用於熱電共生 (CHP) 應用。Cat 天然氣發電機組可在 CHP 應用提供電力用於電力負載,同時提供熱能因應設施的熱需求。Caterpillar 將提供客戶完整的 CHP 解決方案,無需委外處理其他的工程或專案管理。
更高的電效率搭配延長保養週期,可提升運作時間並降低成本
綜合設施解決方案可為電力負載提供 42.9% 的電力效率,並同時提供 43% 的熱效率因應熱能需求。
為提供堅固耐用的特性、安全性和運輸能力而打造。安裝簡易,可縮短實作 CHP 專案的前置時間。
連續額定值 | 1982 ekW @ 1.0pf 1982 ekW @ 1.0pf |
燃油類型 | 天然氣 天然氣 |
最大電效率 | 42.90% 42.90% |
頻率 | 60 Hz 60 Hz |
RPM | 1500 1500 |
頻率 | 60 Hz 60 Hz |
引擎型號 | G3516H G3516H |
排量 | 4765 in³ 78 l |
進氣 | TA TA |
缸徑 | 6.7 in 170 mm |
行程 | 8.5 in 215 mm |
燃油系統 | 電子燃油控制閥 電子燃油控制閥 |
調速器類型 | ADEM™ A4 ADEM™ A4 |
壓縮比 | 11.1 11.1 |
長度 | 716 in 18200 mm |
寬度 | 155 in 3940 mm |
高度 | 467 in 11850 mm |
乾重 - 發電機組 | 40384 lb 18315 kg |
重量 | 166600 lb 75500 kg |
CHP2000 天然氣外罩無陰影
CHP2000 天然氣外罩
CHP2000 天然氣外罩
CHP2000 天然氣外罩
CHP2000 天然氣外罩
CHP2000 天然氣外罩開啟
CHP2000 天然氣外罩開啟
G3516H 60 Hz 天然氣發電機組右後側圖
G3516H 60 Hz 天然氣發電機組左後側圖
G3516H 60 Hz 天然氣發電機組左前側圖
G3516H 60 Hz 天然氣發電機組右前側圖
CHP
貨櫃動畫介紹影片