DE150 GC (60 HZ) C7.1 | 132 kW 柴油發電機

柴油發電機組 DE150 GC (60 Hz)

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

最大額定值
132 ekW
132 ekW
最小額定值
132 ekW
132 ekW
排放/燃油策略
未規範
未規範

總覽

132 ekW 柴油發電機組

DE150 GC 柴油發電機組依照 ISO 8528-5 暫態響應標準所設計,能在 60 Hz 下產生 132 ekW 的可靠功率。

優勢

最高可節省 14% 安裝空間

減少安裝所需空間,讓您有更多空間進行各種持續作業

可記錄最多 250 事件

GCCP 自動電源控制面板可提供警報及作業指示燈歷史記錄

一體成型的傾斜車頂 1° 避免積水

外罩採防水設計,既可靠又耐用

產品規格 DE150 GC (60 Hz)

最大額定值 132 ekW 132 ekW
最小額定值 132 ekW 132 ekW
排放/燃油策略 未規範 未規範
電壓 220 至 480 伏特 220 至 480 伏特
頻率 60 Hz 60 Hz
速度 1800 rpm 1800 rpm
工作週期 備用 備用
引擎型號 C7.1 直列式 6 汽缸,4 循環柴油 C7.1 直列式 6 汽缸,4 循環柴油
缸徑 4.1 in 105 mm
行程 5.3 in 135 mm
排量 427.8 in³ 7 l
壓縮比 18.2:1 18.2:1
進氣 渦輪增壓式 渦輪增壓式
燃油系統 直列式 直列式
調速器類型 機械 機械
長度 - 最大 130.9 in 3325 mm
寬度 - 最大 44.6 in 1134 mm
高度 - 最大 65.6 in 1666 mm
乾重 - 發電機組 (最大) 4043 lb 1834 kg

DE150 GC (60 Hz) 標準設備

引擎

  • C7.1、直列式 6 汽缸、4 行程柴油

控制面板

  • GCCP 1.1

燃油儲存

  • 單壁 8 小時燃油箱

調速器

  • 機械調速器

外罩

  • Cat GC 外罩

交流發電機

  • A 機架標準交流發電機

空氣、冷卻及排氣

  • 外罩消音器

一般

  • 預先烤漆的引擎和交流發電機,Caterpillar 黃色

DE150 GC (60 Hz) 選配設備

輔助供應電壓

  • 120V

認證

  • 合規證明
  • 澳洲、CIS、海灣國家 (Gulf) 認證

交流發電機需求

  • 空間加熱器

燃油儲存

  • 雙壁 8 小時燃油箱
  • 低油位警報
  • 高油位警報
  • 低油位關機
  • 單壁燃油箱含防漏機制

斷路器

  • 3 極點斷路器 630A
  • 4 極點斷路器 250A
  • 4 極點斷路器 200A
  • 3 極點斷路器 250A
  • 3 極點斷路器 200A
  • 4 極點斷路器 400A
  • 4 極點斷路器 630A
  • 斷路器掛鎖
  • 中性接地連結
  • 透過斷路器的警報開關產生過載
  • 3 極點斷路器 400A

發電機組控制

  • 面板安裝式聲音警報
  • 電池充電器
  • 接地漏電
  • 用於發電機組運轉的無電壓接點
  • 用於共通警報的無電壓接點
  • 接地故障
  • 以鑰匙進行緊急停止
  • USB 至 RS485 通訊裝置
  • 冷卻液加熱器
  • 蓄電池
  • 低冷卻液液位關機
  • 備用套件 (智慧型水套水加熱器、電池充電器)

測試及包裝

  • PGS 測試報告 (功率因數為 1.0)
  • PGS 測試報告 (在 0.8PF 情況下)

產品手冊和更多內容可隨時下載!

了解 DE150 GC (60 Hz) 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

DE150GC

DE150GC

DE150GC

DE150GC

DE150GC
DE150GC
DE150GC
DE150GC

360 View

參加互動式虛擬產品導覽,探索 DE150 GC (60 Hz) 的出色功能和優點。

開始 DE150 GC (60 Hz) 導覽
close