技術摘要
額定值範圍 | 100 至 3000A 100 至 3000A |
轉換類型 | 旁通隔離 旁通隔離 |
開關類型 | 接觸器型 接觸器型 |
Cat® 轉換開關適用於各種備用電源應用,以精巧套件提供彈性、可靠性及價值。旁通隔離自動轉換開關 (ATS) 可在必須隨時不中斷向關鍵負載供應緊急電力的應用中,提供完全運作的轉換功能。這類設計可檢測、保養或更換電源開關機構,無需中斷電力服務。以接觸器為基礎的旁通隔離 ATS 供應 100A 至 1200A 等各種選擇。
可於旁通模式維持全自動功能 (選配)
接頭額定值為 90�,所有控制電線為 #16 AWG、XLPE 型並具備 125� 溫度額定值
額定值範圍 | 100 至 3000A 100 至 3000A |
轉換類型 | 旁通隔離 旁通隔離 |
開關類型 | 接觸器型 接觸器型 |
控制電源 | 100-1200A 2、3、4 極點 100-1200A 2、3、4 極點 |
系統電壓應用 | 120 - 600 Vac、50/60 Hz 120 - 600 Vac、50/60 Hz |
承受 | 最高可承受 65 kAIC 最高可承受 65 kAIC |
適用測試 |
通過 CSA C22.2 No. 178 認證 IBC 2006、CBC 2007 及 OSHPD 通過 CSA C22.2 No. 178 認證 IBC 2006、CBC 2007 及 OSHPD |