DG275 GC (3 相)

天然氣發電機組 DG275 GC (3 相)

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

頻率
60 Hz
60 Hz
天然氣額定值
275 eKW
275 eKW
排放/燃油策略
美國環保署認證可用於非緊急應用
美國環保署認證可用於非緊急應用

總覽

275 kW 天然氣發電機組

Cat® 火星點火發電機產品系列適用於固定式應用,其中採用永久磁鐵勵磁、阻尼繞組、斜置定子、透過 EMCP 控制器調整電壓、H 級繞組絕緣材料,以及 2/3 節距等功能。

優勢

最高 908 skVA 30% 電壓驟降情況下

能在停電期間起動大型連接馬達負載

交流發電機特色 H 級 絕緣材料

最高等級確保交流發電機經久耐用

已認證 美國環保署 固定式緊急用途

遵循排放標準以獲得當地許可

產品規格 DG275 GC (3 相)

頻率 60 Hz 60 Hz
天然氣額定值 275 eKW 275 eKW
排放/燃油策略 美國環保署認證可用於非緊急應用 美國環保署認證可用於非緊急應用
排量 864.71 in³ 14.17 l
速度 1800 rpm 1800 rpm
燃油系統 汽化器,下向通風 汽化器,下向通風
壓縮比 9.5:1 9.5:1
缸徑 5.31 in 135 mm
行程 6.5 in 165 mm
長度 136 in 3455 mm
寬度 57.6 in 1463 mm
高度 66.1 in 1678 mm
重量 6274 lb 2852 kg

DG275 GC (3 相) 標準設備

冷卻

  • 原廠安裝散熱器
  • 50/50 乙二醇防凍劑
  • 封閉式冷卻液回收系統
  • 最高 50°C (122°F) 標準環境溫度
  • 散熱器和冷卻風扇含護板

進氣口

  • 單濾芯空氣濾清器

燃油

  • 主要及次要燃油關斷
  • 低燃油壓力開關
  • 燃油壓力測試點
  • 雙鎖定閥
  • NPT 連接
  • 天然氣或 LP 汽

發電機

  • H 級絕緣材料
  • 永久磁鐵勵磁
  • 全負載容量交流發電機
  • 永久磁鐵勵磁
  • 整合式電壓調節器
  • H 級絕緣材料
  • 全負載容量交流發電機
  • IP23 防護
  • 可與 Cat 引擎的性能與輸出特性互相搭配

排氣

  • 含 3" 管道的排氣出口

控制項

  • EMCP 4.2 系列發電機組控制器

安裝

  • 振動隔離 (圓盤式)
  • 橡膠振動隔離體

電子起動及/或預潤滑

  • 以電磁線圈起動的起動器馬達
  • 引擎電力系統
  • 蓄電池電纜
  • 以電磁線圈起動的起動器馬達

電力 - 套件序號字首

  • 電池充電交流發電機

調速器

  • 電動調速器 (不可調整)

控制面板

  • EMCP 4.2 系列發電機組控制器

起動/充電

  • 電池含機架和電纜
  • 12 伏特起動馬達

DG275 GC (3 相) 選配設備

起動/充電

  • 充電交流發電機
  • 水套水加熱器
  • 電池加熱器
  • 電池充電器 – UL 列名 10 安培

一般

  • 適合作為維修設備 (SUSE)
  • CSA (Canadian Standards Association, 加拿大標準協會) 認證
  • 外罩:隔音、不受天氣影響
  • 自動轉換開關 (ATS)
  • UL 2200 套件

發電機

  • 防冷凝加熱器
  • 分流跳閘及輔助接點斷路器
  • 熱磁或電子跳閘 MCCB
  • 勵磁:[ ] 永久磁鐵勵磁 (PMG)
  • 防冷凝加熱器
  • 超大型與優質發電機

了解 DG275 GC (3 相) 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

媒體庫

開放式發電機組

外罩

開放式發電機組
外罩