發電機組規格
天然氣備用額定值 | 2500 ekW (功率因數為 0.8) 2500 ekW (功率因數為 0.8) |
燃油類型 | 天然氣,氫氣混合 (最多 5%) 天然氣,氫氣混合 (最多 5%) |
排放/燃油策略 | 美國環保署固定式非緊急用途認證 美國環保署固定式非緊急用途認證 |
RPM | 1800 rpm 1800 rpm |
頻率 | 60 Hz 60 Hz |
壓縮比 | 11.5 11.5 |
Caterpillar 正在帶動發電市場,供應各種快速反應的發電機組,專門設計提供無可比擬的性能、可靠性與成本效益。
最新美國環保署認證,適用於非緊急、UL2200、UL1446 及其他項目
遵循領先業界規格,例如 NFPA 110 第 1 級第 10 型
可在緊急事件時取載整個場所的負載
天然氣備用額定值 | 2500 ekW (功率因數為 0.8) 2500 ekW (功率因數為 0.8) |
燃油類型 | 天然氣,氫氣混合 (最多 5%) 天然氣,氫氣混合 (最多 5%) |
排放/燃油策略 | 美國環保署固定式非緊急用途認證 美國環保署固定式非緊急用途認證 |
RPM | 1800 rpm 1800 rpm |
頻率 | 60 Hz 60 Hz |
壓縮比 | 11.5 11.5 |
引擎型號 | G3520 G3520 |
排量 | 5956 in³ 97.6 l |
進氣 | TA TA |
缸徑 | 6.7 in 170 mm |
行程 | 8.5 in 215 mm |
長度 | 336 in 8534 mm |
寬度 | 94 in 2386 mm |
高度 | 128 in 3230 mm |
重量 | 48500 lb 22000 kg |
使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。
比較所有機型