發電機組規格
備用功率 | 3000 ekW 3000 ekW |
主用功率 | 2725 ekW 2725 ekW |
排放/燃油策略 | Tier 2 Tier 2 |
電壓 | 416 至 13,800 伏特 416 至 13,800 伏特 |
頻率 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
工作週期 | 備用、關鍵任務、主電源 備用、關鍵任務、主電源 |
最大額定值 | 3000 ekW 3000 ekW |
最小額定值 | 2725 ekW 2725 ekW |
3516E 柴油發電機組專為滿足您的備用和主電源應用而開發,並且符合您的功率標準。每部發電機組能在 60 Hz 下產生 2725 至 3000 ekW 的可靠功率,設計都符合 ISO 8528-5 暫態響應要求,只要一個步驟就能接受百分之百額定負載。發電機組通過美國環保署僅限固定式緊急用途 (Tier 2) 認證。
安裝所需空間較小
減少所需的結構支撐量
即使在最炎熱的天氣也能提供全功率
備用功率 | 3000 ekW 3000 ekW |
主用功率 | 2725 ekW 2725 ekW |
排放/燃油策略 | Tier 2 Tier 2 |
電壓 | 416 至 13,800 伏特 416 至 13,800 伏特 |
頻率 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
工作週期 | 備用、關鍵任務、主電源 備用、關鍵任務、主電源 |
最大額定值 | 3000 ekW 3000 ekW |
最小額定值 | 2725 ekW 2725 ekW |
引擎型號 | 3516E、V 型 16 汽缸、4 行程、水冷式柴油 3516E、V 型 16 汽缸、4 行程、水冷式柴油 |
缸徑 | 6.69 in 170 mm |
行程 | 8.47 in 215 mm |
排量 | 4765 in³ 78.1 l |
壓縮比 | 13.9:1 / 14.3:1 13.9:1 / 14.3:1 |
進氣 | ATAAC ATAAC |
燃油系統 | MEUI MEUI |
調速器類型 | Adem™ A5 Adem™ A5 |
長度 - 最大 | 302.4 in 7678 mm |
寬度 - 最大 | 113.2 in 2874 mm |
高度 - 最大 | 143.3 in 3639 mm |
乾重 - 發電機組 (最大) | 44930 lb 20380 kg |
使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。
比較所有機型