G3412 500kW 天然氣發電機

天然氣發電機組 可快速回應的 G3412

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

最大備用額定值
500 ekW (功率因數為 0.8)
500 ekW (功率因數為 0.8)
燃油類型
天然氣
天然氣
排放/燃油策略
美國環保署認證僅限緊急用途固定式發電機組
美國環保署認證僅限緊急用途固定式發電機組

總覽

400-512 KW 天然氣發電機組

Caterpillar 正在帶動發電市場,供應各種快速反應的發電機組,專門設計提供無可比擬的性能、可靠性與成本效益。

優勢

符合 UL2200 認證

最新美國環保署認證,適用於非緊急、UL2200、UL1446 及其他項目

就緒時間 7.0 秒

遵循領先業界規格,例如 NFPA 110 第 1 級第 10 型

就緒接受 100% 缸體負載

可在緊急事件時取載整個場所的負載

產品規格 可快速回應的 G3412

最大備用額定值 500 ekW (功率因數為 0.8) 500 ekW (功率因數為 0.8)
燃油類型 天然氣 天然氣
排放/燃油策略 美國環保署認證僅限緊急用途固定式發電機組 美國環保署認證僅限緊急用途固定式發電機組
頻率 60 Hz 60 Hz
RPM 1800 rpm 1800 rpm
最大電效率 37.3% 37.3%
連續額定值 453 ekW 453 ekW
引擎型號 G3412 G3412
排量 1649 in³ 27 l
進氣 NA NA
缸徑 5.4 in 137 mm
行程 6 in 152 mm
長度 165 in 1498 mm
寬度 85.25 in 2189 mm
高度 86 in 2165 mm
乾重 - 發電機組 14700 lb 6700 kg

可快速回應的 G3412 標準設備

進氣口

  • 雙濾芯的一段式空氣濾清器,具備機櫃與維修指示器
  • 雙空氣濾清器,每側 1 個,含維修指示器

控制面板

  • EMCP 4.3

冷卻

  • 套件安裝的散熱器
  • LH 或 RG 連接 (未選取散熱器時)
  • 引擎驅動水泵,適用於水套水及獨立回路後冷器
  • 水套水與 SCAC 恆溫器

燃油

  • 管線天然氣:800-1000 BTU/scf 及 70-100 甲烷數
  • 天然氣系統:NFPA37 及 CSA B149.3

排氣

  • 乾式排氣歧管,絕緣且隔熱

燃油系統

  • 引擎安裝式電子控制閥
  • 天然氣壓力調節器
  • 24V 直流電通電運行 (ETR) 天然氣閉氣閥

一般

  • 烤漆 - Caterpillar 黃色,軌道和散熱器為亮黑色
  • 操作及保養手冊
  • 右側維修
  • 零件手冊
  • 曲軸振動阻尼器和護板

潤滑

  • 匣式機油濾清器
  • 齒輪式潤滑油泵

發電機

  • Caterpillar 數位電壓調節器 (CDVR) 包含虛功下降功能、3 相電壓感測、KVAR/PF 模式、RFI 抑制及最小/最大勵磁
  • 防冷凝空間加熱器
  • 永久磁鐵勵磁
  • 繞組溫度偵測器

調速系統

  • ADEM A4

點火系統

  • 電子點火系統 (由 ADEM A4 控制)
  • 個別汽缸爆震感測正時 (DST)

起動/充電

  • 電動起動器
  • 24V 直流電起動馬達

可快速回應的 G3412 選配設備

進氣口

  • 帶預清器的空氣濾清器

斷路器

  • S LSI
  • 機架安裝
  • 安裝於右側、左側及後方

控制面板

  • 本端警報模組
  • 本端 PC 監控
  • 遠端 PC 監控
  • 遠端信號器

冷卻

  • 進氣口/出口連接
  • 含閥的冷卻液液位排放管線、風扇含護板

排氣

  • 彈性接頭
  • 15、25 dBA 衰減

一般

  • 數位診斷工具
  • 工具組
  • 美國輔助標誌

發電機

  • 電纜檢修盒
  • 軸承溫度偵測器

起動/充電

  • 電池含電纜和機架 (散裝出貨)
  • 10A、24V 直流電電池充電器
  • 水套水加熱器

了解 可快速回應的 G3412 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

媒體庫

G3412 右後側

G3412 右側

G3412 右前側

G3412 左前側

G3412 外罩右後側

G3412 外罩左後側

G3412 外罩右前側

G3412 外罩左前側

G3412 右後側
G3412 右側
G3412 右前側
G3412 左前側
G3412 外罩右後側
G3412 外罩左後側
G3412 外罩右前側
G3412 外罩左前側