發電機組規格
頻率 | 60 Hz 60 Hz |
天然氣額定值 | 400 ekW 400 ekW |
排放/燃油策略 | 美國環保署認證可用於非緊急應用 美國環保署認證可用於非緊急應用 |
電壓 | 120/208、120/240、277/480、346/600 VAC 120/208、120/240、277/480、346/600 VAC |
排量 | 1336.42 in 21.9 l |
燃油類型 | 天然氣 天然氣 |
RPM | 1800 rpm 1800 rpm |
壓縮比 | 10.0:1 10.0:1 |
Cat® 火星點火發電機產品系列適用於固定式應用,其中採用永久磁鐵勵磁、阻尼繞組、斜置定子、透過 EMCP 控制器調整電壓、H 級繞組絕緣材料,以及 2/3 節距等功能。
能在停電期間起動大型連接馬達負載
遵循排放標準以獲得當地許可
最高等級確保交流發電機經久耐用
頻率 | 60 Hz 60 Hz |
天然氣額定值 | 400 ekW 400 ekW |
排放/燃油策略 | 美國環保署認證可用於非緊急應用 美國環保署認證可用於非緊急應用 |
電壓 | 120/208、120/240、277/480、346/600 VAC 120/208、120/240、277/480、346/600 VAC |
排量 | 1336.42 in 21.9 l |
燃油類型 | 天然氣 天然氣 |
RPM | 1800 rpm 1800 rpm |
壓縮比 | 10.0:1 10.0:1 |
引擎型號 | G21.9L 火星點火 G21.9L 火星點火 |
燃油系統 | 汽化器,下向通風 汽化器,下向通風 |
進氣 | 渦輪增壓式 - 後冷式 渦輪增壓式 - 後冷式 |
調速器類型 | 電子 電子 |
缸徑 | 5.03 in 21.9 mm |
行程 | 5.6 in 152.4 mm |
壓縮比 | 10.0:1 10.0:1 |
長度 | 154.4 in 3923 mm |
寬度 | 71 in 1803 mm |
高度 | 67 in 1702 mm |
重量 | 8429 lb 3823 kg |
使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。
比較所有機型