CG170-12 1000 - 1125 kW

天然氣發電機組 CG170-12 K

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

連續額定值
1125 ekW
1125 ekW
燃油類型
天然氣
天然氣
最大電效率
40.90%
40.90%

總覽

天然氣發電機組 1000 - 1125 KW

Caterpillar 具有各種可靠的天然氣發電解決方案,不論是適用於廠房的天然氣發電熱電共生 (CHP, combined heat and power) 系統與緊急電力、可供支援當地電網的可再生沼氣能源,或是從煤礦瓦斯所產生的電力皆一應俱全。

優勢

最高 49% 更長的機油更換週期

減少消耗潤滑油可延長潤滑油更換週期

最高 31% 節省的維修成本

延長保養週期進而降低維修成本

最高 1900 公升/年 更少的潤滑油消耗

帶來更低的保養成本和更長的維修週期

產品規格 CG170-12 K

連續額定值 1125 ekW 1125 ekW
燃油類型 天然氣 天然氣
最大電效率 40.90% 40.90%
頻率 50 或 60 Hz 50 或 60 Hz
RPM 1,500 或 1,800 rpm 1,500 或 1,800 rpm
引擎型號 CG170K-12 CG170K-12
排量 3240 in³ 53.1 l
進氣 TA TA
缸徑 6.7 in 170 mm
行程 7.7 in 195 mm
長度 235 in 5970 mm
寬度 71 in 1810 mm
高度 87 in 2210 mm
乾重 - 發電機組 28659.8 lb 13000 kg

CG170-12 K 標準設備

進氣口

  • 雙濾芯的一段式空氣濾清器,具備機櫃與維修指示器
  • CG170K 專用渦輪增壓器,具備水冷式軸承箱

控制面板

  • TEM (整體電子管理)

排氣

  • 低阻抗排氣系統
  • 封閉式曲軸箱通風系統

冷卻

  • 水套水與 SCAC 恆溫器
  • 適用 JW 進氣口和排氣口的凸緣連接
  • 引擎驅動水泵,適用於水套水及後冷器

燃油系統

  • 預燃室式火星塞
  • 電子燃料計量閥
  • 獨立控制的汽缸計量和點火系統

發電機

  • 匯流條連接
  • 3 相感測與 KVAR/PF 控制
  • 繞組溫度偵測器
  • 無功衰減
  • 防冷凝空間加熱器

起動/充電

  • 24V 起動馬達
  • 蓄電池斷路開關

一般

  • 曲軸振動阻尼器和護板

CG170-12 K 選配設備

進氣口

  • 安裝支架
  • 帶預清器的空氣濾清器

冷卻

  • CHP 滑移裝置

了解 CG170-12 K 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

媒體庫

CG170-12

CG170-12