發電機組規格
連續額定值 | 1200 ekW (功率因數為 1.0) 1200 ekW (功率因數為 1.0) |
燃油類型 | 天然氣、沼氣、煤氣 天然氣、沼氣、煤氣 |
最大電效率 | 43.40% 43.40% |
頻率 | 50 或 60 Hz 50 或 60 Hz |
RPM | 1,500 rpm 1,500 rpm |
Caterpillar 具有各種可靠的天然氣發電解決方案,不論是適用於廠房的天然氣發電熱電共生 (CHP, combined heat and power) 系統與緊急電力、可供支援當地電網的可再生沼氣能源,或是從煤礦瓦斯所產生的電力皆一應俱全。
減少消耗潤滑油可延長潤滑油更換週期
延長保養週期進而降低維修成本
帶來更低的保養成本和更長的維修週期
連續額定值 | 1200 ekW (功率因數為 1.0) 1200 ekW (功率因數為 1.0) |
燃油類型 | 天然氣、沼氣、煤氣 天然氣、沼氣、煤氣 |
最大電效率 | 43.40% 43.40% |
頻率 | 50 或 60 Hz 50 或 60 Hz |
RPM | 1,500 rpm 1,500 rpm |
引擎型號 | CG170-12 CG170-12 |
排量 | 3240 in³ 53.1 l |
進氣 | TA TA |
缸徑 | 6.7 in 170 mm |
行程 | 7.7 in 195 mm |
長度 | 235 in 5970 mm |
寬度 | 70 in 1778 mm |
高度 | 87 in 2210 mm |
乾重 - 發電機組 | 28659.8 lb 13000 kg |
使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。
比較所有機型