3516B DGB (60 HZ) | 1640-1825 kW 柴油發電機

柴油發電機組 3516B DGB™ (60 Hz)

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

主用功率
1825 ekW
1825 ekW
連續額定值
1640 ekW
1640 ekW
排放/燃油策略
低油耗
低油耗

總覽

1640 - 1825 ekW 動態燃氣混合發電機組

3516B DGB (Dynamic Gas Blending,動態燃氣混合) 發電機可配合您的連續及主電源應用。每部發電機組能在 60 Hz 下產生 1640 至 1825 ekW 的可靠功率,設計都符合 ISO 8528-5 暫態響應要求,只要一個步驟就能接受百分之百額定負載。3516B DGB 發電機組是專為低油耗所開發的機種。

優勢

最高 70% 天然氣燃油混合物

具備柴油的暫態響應,以及天然氣的經濟效益和低排放。

超過 200,000 出貨數量

自 1981 年起引領大型引擎市場

超過 4,000,000,000 全球作業時數

經實證的重載型應用性能

產品規格 3516B DGB™ (60 Hz)

主用功率 1825 ekW 1825 ekW
連續額定值 1640 ekW 1640 ekW
排放/燃油策略 低油耗 低油耗
電壓 380 至 13800 伏特 380 至 13800 伏特
頻率 60 Hz 60 Hz
速度 1800 rpm 1800 rpm
工作週期 主電源、連續 主電源、連續
最大額定值 1825 ekW 1825 ekW
最小額定值 1640 ekW 1640 ekW
引擎型號 3516B TA、V 型 16 汽缸、4 行程水冷式柴油 3516B TA、V 型 16 汽缸、4 行程水冷式柴油
缸徑 6.69 in 170 mm
行程 7.48 in 190 mm
排量 4210.64 in 69 l
壓縮比 14.0:1 14.0:1
進氣 TA TA
燃油系統 電子單體噴射 電子單體噴射
調速器類型 Adem™4 Adem™4
長度 - 最小 264.3 in 6714 mm
長度 - 最大 264.3 in 6714 mm
寬度 - 最小 90.1 in 2288 mm
寬度 - 最大 90.1 in 2288 mm
高度 - 最小 94.1 in 2391 mm
高度 - 最大 94.1 in 2391 mm
乾重 - 發電機組 (最小) 33300 lb 15135 kg
乾重 - 發電機組 (最大) 33300 lb 15135 kg

3516B DGB™ (60 Hz) 標準設備

進氣系統

  • 空氣濾清器,單濾芯圓筒型

冷卻

  • 套件安裝的散熱器

排氣

  • 排氣凸緣出口

燃油

  • 具備一體式油水分離器的主要燃油濾清器
  • 次要燃油濾清器

控制系統

  • 發電機組套件包括 Caterpillar 的電壓調節器
  • 6 個可由客戶編程的數位輸入
  • 控制器:
  • 低冷卻液溫度
  • 自動/起動/停止控制
  • 低冷卻液液位
  • 客戶資料連結 (Modbus RTU)
  • PLC 功能
  • kVA (每相、平均與百分比)
  • 反向功率 (kW) (32)
  • 警報確認
  • kW (每相、平均與百分比)
  • kW-hr (總計)
  • 燈測試
  • RPM
  • 伏特 (L-L 及 L-N)、頻率 (Hz)
  • 發電機相序
  • 作業時數
  • kVAr-hr (總計)
  • 真均方根交流電計量,3 相,+/-2% 精準度
  • 過高/過低頻率 (81 o/u)
  • 配件模組資料連結
  • I/O 數量會因所選選配而異
  • 高冷卻液溫度
  • 超速
  • 1 個可編程數位輸出
  • 調節器 (IVR) - IVR 包含虛功下降功能、3 相電壓感測、KVAR / PF 模式、RFI 抑制、最小/最大勵磁
  • 直流電伏特數
  • 反向無功功率 (kVAr) (32RV)
  • 安培數 (每相與平均)
  • 油壓 (psi、kPa 或 bar)
  • 冷卻液溫度
  • 起動失敗 (過度曲柄發動)
  • 3 個類比輸入
  • 功率因數 (每相與平均)
  • EMCP 4.3
  • kVAr (每相、平均與百分比)
  • Cat Connect
  • 引擎冷機計時器
  • 1 個可編程的繼電器輸出 (C 型)
  • 環境密封前面
  • 警告/停機 (使用共同的 LED 停機指示):
  • 24 伏特直流電操作
  • 過高/過低電壓 (27/59)
  • 緊急停止按鈕
  • 限制器和勵磁二極管監控器
  • 發電機安裝 - 面向後方
  • 數位指示:
  • 文字警報/事件描述
  • 可自訂螢幕
  • 負載長條圖功能
  • 緊急停止
  • 串聯式信號器模組資料連結
  • 可編程的保護繼電功能:
  • 低油壓
  • 通訊:
  • 速度調整
  • 引擎循環發動
  • 4 個可編程的繼電器輸出 (A 型)
  • 過電流 (50/51)

電力終止

  • 匯流條

控制面板

  • Cat ECS 發電機組控制器

冷卻系統

  • 套件安裝的散熱器

排氣系統

  • 乾式排氣歧管
  • 凸緣面出口

燃油系統

  • 燃油冷卻器;未隨附於無散熱器的套件
  • 彈性油管 - 散裝出貨
  • 次要燃油濾清器
  • 燃油充油泵

一般

  • SAE 標準旋轉
  • 飛輪和飛輪外殼 - SAE No. 00
  • 烤漆 - Caterpillar 黃色,除了軌道與散熱器為亮黑色
  • 右側維修

發電機和附件

  • 可與 Cat 引擎的性能與輸出特性互相搭配
  • 散繞線圈
  • IP23 防護
  • 防冷凝空間加熱器
  • 3 相無刷式,凸極
  • HV:
  • 在 40C 環境下,H 級絕緣,F 級溫度上升 (105C 主電源/130C 備用)
  • LV
  • 在 40C 環境下,NEMA H 級絕緣材料系統,H 級溫度上升 (125C 主電源/150C 備用) - 60 Hz 機型:NEMA 標準孔圖形
  • 6 導線
  • 成型繞組
  • 匯流條連接,右側延長箱,底部纜線入口 - 60 Hz 機型:NEMA 標準孔圖形
  • 繞組溫度偵測器
  • MV:
  • 在 40C 環境下,NEMA H 級絕緣材料系統,H 級溫度上升 (125C 主電源/150C 備用)

調速系統

  • ADEM A3

潤滑系統

  • 機油排放管線和閥
  • 潤滑油
  • 內建式潤滑油冷卻器
  • 機油濾清器、加注器和量桿
  • 煙霧處理
  • 齒輪式潤滑油泵

安裝系統

  • 軌道 - 引擎/發電機/散熱器安裝。
  • 橡膠抗振底座 - 散裝出貨
  • 抗振底座 (散裝出貨)

起動系統

  • 蓄電池斷路開關
  • 24 伏特電動式起動馬達
  • 45 安培充電交流發電機
  • 電池和電池架,含纜線

3516B DGB™ (60 Hz) 選配設備

排氣

  • 排氣消音器

進氣系統

  • 標準環境散熱器
  • 雙濾芯空氣濾清器
  • 標準環境 ATAAC 散熱器
  • 單濾芯濾清器
  • 選配的散熱器配置

發電機

  • 防冷凝加熱器
  • 永久磁鐵勵磁 (PMG)
  • 超大型與優質發電機
  • 內部勵磁 (IE)

控制面板

  • EMCP 4.4
  • 負載分配模組
  • 數位 I/O 模組
  • 發電機主端子箱
  • 遠端監控軟體
  • 防破壞面板蓋
  • 發電機溫度監控與保護
  • 空的上方箱
  • 纜線護罩
  • 信號器 - 本端
  • 數位 I/O 模組
  • 信號器 - 遠端
  • 側邊延長箱

冷卻系統

  • 冷卻液
  • 水位開關儀表

曲軸箱系統

  • 無防爆洩壓閥
  • 防爆洩壓閥
  • 曲軸箱通風系統
  • 曲軸箱保護組:

安裝

  • 橡膠抗振底座
  • IBC 隔離體

排氣系統

  • 凸緣和排氣擴充器
  • 彈性接頭
  • Tier 4 潔淨廢氣排放模組
  • 凸緣
  • 潔淨廢氣排放零件
  • Tier 4 配料箱
  • 排氣偏移
  • 消音器
  • Tier 4 潔淨廢氣排放 MOD 套件
  • Y 型轉接器
  • 彎管>

起動/充電

  • 超大型電池
  • 充電交流發電機
  • 重載型起動系統
  • 水套水加熱器
  • 電池充電器
  • 10、20 和 35 安培電池充電器
  • 引擎轉動裝置
  • 電池、機架和電纜
  • 水套水加熱器
  • 含控制器與消音器的氣起動馬達
  • 電動式起動馬達
  • 起動器外蓋
  • 50 安培 NFPA 電池充電器
  • 空氣壓力調節器

一般

  • CSA (Canadian Standards Association, 加拿大標準協會) 認證
  • EEC 合規聲明
  • 自動轉換開關 (ATS)
  • UL 2200 套件
  • 一體式與底座下經過 UL 列名的雙壁燃油箱
  • 歐盟合規證明 (CE)
  • 一體式與底座下燃油箱
  • 依據下列適用建築法規的耐震認證:IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007
  • 外罩:聲音衰減、不受天氣影響
  • 下列選配是依據區域與產品配置:

延長維修涵蓋範圍

  • 白金、白銀和黃金涵蓋範圍

燃油系統

  • 主要燃油濾清器
  • 燃油充油泵 (Tier 4)
  • 天然氣燃油濾清器

發電機和附件

  • 發電機轉換
  • 高電壓選配附件
  • 2700 機架 - 6300、6600、6900 伏特、3 相 1800 RPM、FW、PM、導線數 = 6、節距= 0.6667
  • 1600 機架 - 380、400、480、600 伏特、3 相 1800 RPM、RW、PM、導線數 = 6、節距 = 0.6667
  • 發電機高電壓
  • 差速器變流器
  • 1600 機架 - 380、416、440、480、600、2400、4160 伏特、3 相 1800 RPM、FW、PM、導線數 = 6、節距= 0.6667
  • 1600 機架 - 380、440、480、600 伏特、3 相 1800 RPM、RW、IE、導線數 = 6、節距 = 0.6667
  • 交流發電機空氣濾清器
  • 1800 機架
  • 空間加熱器套件
  • 3000 機架 - 12470、13200、13800 伏特、3 相 1800 RPM、FW、PM、導線數 = 6、節距= 0.6667

儀器安裝

  • 高溫計和熱電偶

潤滑系統

  • 油位調節器
  • 預潤滑泵組
  • 標準機油箱中的潤滑油

安裝系統

  • IBC 振動隔離體
  • 圓盤式低效隔離體
  • 彈簧型振動隔離體

電源連接

  • 中心柱匯流條
  • 纜線入口 - 後側
  • 後方電源連接
  • 纜線入口 - 右側
  • 纜線入口 - 左側
  • 接地組
  • 中性接地線
  • 右側電源連接
  • 左側電源連接

電力終止

  • 斷路器 - LV 套件
  • 2,000、2,500、3,200 安培,4 極點,IEC 額定斷路器
  • 符合 IEC (International Electrotechnical Commission, 國際電工委員會) 的斷路器
  • 經過 UL 列名的斷路器
  • 1,600、2,000、2,500、3,000 及 4,000 安培,3 極點,UL-100% 額定斷路器
  • 2,000、2,500、3,200 安培,3 極點,IEC 額定斷路器

特殊測試/報告

  • 發電機組報告
  • PGS 測試報告 (功率因數為 0.8)
  • 油耗測試
  • 扭轉振動分析
  • 耐震認證
  • PGS 測試報告 (功率因數為 1.0)
  • 標準引擎測試
  • OSPD 認證

產品手冊和更多內容可隨時下載!

了解 3516B DGB™ (60 Hz) 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

媒體庫

3516B 柴油發電機組

3516 DGB 發電機組左前側

3516 DGB 發電機組左後側

3516 DGB 發電機組右前側

3516B 柴油發電機組
3516 DGB 發電機組左前側
3516 DGB 發電機組左後側
3516 DGB 發電機組右前側

DGB 影片

DGB 影片

360 View