3516E (60 HZ) | 2500-2750 kW 柴油發電機

柴油發電機組 3516 (60 Hz)

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

備用功率
2750 ekW
2750 ekW
主用功率
2,500 ekW
2,500 ekW
排放/燃油策略
Tier 2,低氮氧化物
Tier 2,低氮氧化物

總覽

2500 - 2750 ekW 柴油發電機組

3516E 柴油發電機組專為滿足您的備用和主電源應用而開發,並且符合您的功率標準。每部發電機組能在 60 Hz 下產生 2500 至 2750 ekW 的可靠功率,設計都符合 ISO 8528-5 暫態響應要求,只要一個步驟就能接受百分之百額定負載。發電機組通過美國環保署僅限固定式緊急用途 (Tier 2) 認證。

優勢

最高可節省 11% 安裝空間

安裝所需空間較小

重量可達 31% 減輕幅度

減少所需的結構支撐量

全功率最高至 55°C 環境

即使在最炎熱的天氣也能提供全功率

產品規格 3516 (60 Hz)

備用功率 2750 ekW 2750 ekW
主用功率 2,500 ekW 2,500 ekW
排放/燃油策略 Tier 2,低氮氧化物 Tier 2,低氮氧化物
電壓 416 至 13,800 伏特 416 至 13,800 伏特
頻率 60 Hz 60 Hz
速度 1800 rpm 1800 rpm
工作週期 備用、關鍵任務、主電源 備用、關鍵任務、主電源
最大額定值 2750 ekW 2750 ekW
最小額定值 2,500 ekW 2,500 ekW
引擎型號 3516E、V 型 16 汽缸、4 行程、水冷式柴油 3516E、V 型 16 汽缸、4 行程、水冷式柴油
缸徑 6.69 in 170 mm
行程 8.47 in 215 mm
排量 4765 in³ 78.1 l
壓縮比 14.7:1 14.7:1
進氣 ATAAC ATAAC
燃油系統 EUI EUI
調速器類型 Adem™ A5 Adem™ A5
長度 - 最大 311.9 in 7922 mm
寬度 - 最大 104 in 2640 mm
高度 - 最大 131.6 in 3342 mm
乾重 - 發電機組 (最大) 40750 lb 18480 kg

3516 (60 Hz) 標準設備

進氣系統

  • 單濾芯圓筒型含維修指示器
  • 空氣濾清器

冷卻

  • 套件安裝的散熱器

排氣

  • 排氣凸緣出口

燃油

  • 具備一體式油水分離器的主要燃油濾清器
  • 燃油充油泵

發電機

  • IP23 防護
  • 可與 Cat 引擎的性能與輸出特性互相搭配

電力終止

  • 匯流條

起動/充電

  • 重載型起動系統
  • 充電交流發電機

控制面板

  • 通訊:
  • 6 個可編程數位輸入
  • 可編程的保護繼電功能:
  • 低油壓
  • 環境密封前面
  • 伏特 (L-L 和 L-N)
  • 緊急停止按鈕
  • 串聯式信號器模組資料連結
  • 反向功率 (kW) (32)
  • 引擎循環發動
  • 燈測試
  • 過高/過低頻率 (81 o/u)
  • kW-hr (總計)
  • 速度調整
  • 真均方根交流電計量,3 相,+/-2% 精準度
  • 引擎冷機計時器
  • 過電流 (50/51)
  • 反向無功功率 (kVAr) (32RV)
  • kW (每相、平均與百分比)
  • kVAr-hr (總計)
  • 發電機相序
  • 油壓 (psi、kPa 或 bar)
  • 低冷卻液溫度
  • 安培數 (每相與平均)
  • 發電機安裝 - 面向後方
  • 過高/過低電壓 (27/59)
  • 低冷卻液液位
  • 配件模組資料連結
  • kVAr (每相、平均與百分比)
  • Cat ECS 控制器包括:
  • 起動失敗 (過度曲柄發動)
  • 2 個可編程的繼電器輸出 (Form C)
  • Cat ECS 100
  • 超速
  • 2 個可編程數位輸出
  • 直流電伏特數
  • 頻率 (Hz)
  • 高冷卻液溫度
  • 警告/停機 (使用共同的 LED 停機指示):
  • 作業時數
  • 4 個可編程的繼電器輸出 (A 型)
  • 冷卻液溫度
  • 功率因數 (每相與平均)
  • 數位指示:
  • 面板燈
  • 文字警報/事件描述
  • 控制器:
  • 24 伏特直流電操作
  • 警報確認
  • 客戶資料連結 (Modbus RTU)
  • kVA (每相、平均與百分比)

冷卻系統

  • Caterpillar 長效冷卻液
  • 冷卻液排放管線含閥
  • 冷卻液液位感測器
  • JWAC
  • 散熱器風扇及風扇驅動
  • 風扇和皮帶護板

排氣系統

  • 乾式排氣歧管
  • 凸緣面出口

燃油系統

  • 次要燃油濾清器
  • 彈性油管 - 散裝出貨
  • 燃油冷卻器;未隨附於無散熱器的套件
  • 燃油充油泵

發電機和附件

  • 成型繞組
  • 3 相無刷式,凸極
  • 在 40C 環境下,H 級絕緣,F 級溫度上升 (105C 主電源/130C 備用)
  • 繞組溫度偵測器
  • 永久磁鐵勵磁 (PMG)
  • 防冷凝空間加熱器
  • 右側端子延長箱、匯流條連接、頂端安裝、底部電纜入口
  • 6 導線
  • NEMA 標準孔圖案

調速系統

  • ADEM III

文件

  • 零件手冊
  • 操作及保養手冊

潤滑系統

  • 內建式潤滑油冷卻器
  • 煙霧處理
  • 機油排放管線和閥
  • 機油濾清器、加注器和量桿
  • 潤滑油
  • 齒輪式潤滑油泵

安裝系統

  • 橡膠抗振底座 - 散裝出貨
  • 軌道 - 引擎/發電機/散熱器安裝

起動/充電系統

  • 蓄電池斷路開關
  • 45 安培充電交流發電機
  • 電池和電池架,含纜線
  • 24 伏特電動式起動馬達

一般

  • 飛輪和飛輪外殼 - SAE No. 00
  • SAE 標準旋轉
  • 烤漆 - Caterpillar 黃色,軌道和散熱器為高亮黑色
  • 右側維修

3516 (60 Hz) 選配設備

進氣系統

  • 空氣進氣口保護
  • 遠端空氣進氣口齒座
  • 雙濾芯空氣濾清器
  • 重載型空氣濾清器

斷路器

  • 匯流條連接
  • P 機架斷路器連接
  • R 機架斷路器連接
  • 選用匯流條電源連接
  • 斷路器線束
  • Masterpact 斷路器連接
  • 纜線入口選配
  • 2,000、2,500、3,200 和 4,000 安培,4 極點,IEC 額定斷路器
  • 2,000、2,500、3,200、4,000 和 5,000 安培,3 極點,IEC 額定斷路器
  • 1,600、2,000、2,500、3,000、4,000、5,000 安培,3 極點,UL-100% 額定斷路器

電力終止

  • 符合 IEC (International Electrotechnical Commission, 國際電工委員會) 的斷路器

控制面板

  • 客戶介面選配
  • 安裝組 - 外部箱夾
  • EMCP 4.4
  • PC 監控 (遠端及本端)
  • 接地
  • 負載分配模組選項
  • 信號器模組
  • 輔助箱
  • 語言選項
  • 遠端速度調整
  • 防破壞面板門
  • 電壓升起/下降開關
  • 發電機溫度監控

冷卻系統

  • 膨脹箱
  • 選配蛇形散熱器
  • 水位開關儀表
  • 選配的 ATAAC 散熱器

排氣系統

  • 彈性接頭
  • 彎管
  • 凸緣及排氣管件
  • 凸緣
  • Y 型轉接器
  • 消音器

燃油系統

  • 雙工燃油濾清器
  • 主要燃油濾清器

發電機和附件

  • 差速器變流器 - 8.7 和 15 kV 等級
  • 交流發電機空氣濾清器

儀器安裝

  • 高溫計和熱電偶

潤滑系統

  • 手動預潤滑泵
  • 標準機油箱中的潤滑油
  • 油位調節器
  • 電動預潤滑泵

安裝系統

  • 彈簧型振動隔離體
  • IBC 耐震振動隔離體 NORAD
  • 圓盤式低效隔離體

電源連接

  • 中性接地線
  • 2700 及 3000 機架
  • 接地組

特殊測試/報告

  • IBC 認證
  • 發電機組測試報告
  • 扭轉振動分析
  • PGS 測試報告 (功率因數為 1.0)
  • PGS 測試報告 (功率因數為 0.8)
  • 標準引擎測試收費
  • 油耗測試
  • 發電機組油耗測試

起動/充電系統

  • 起動器外蓋
  • 電動式起動馬達
  • 空氣壓力調節器
  • 24 伏特電池組 - 乾式
  • 水套水加熱器
  • 引擎轉動組
  • 10、20、35 和 50 安培電池充電器
  • 氣起動馬達

一般

  • 特殊塗裝色彩
  • 美國輔助標誌

產品手冊和更多內容可隨時下載!

了解 3516 (60 Hz) 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

媒體庫

3516E 套件發電機組、

3516E 套件發電機組、

3516E 套件發電機組、

3516E 套件發電機組、

3516E 套件發電機組、
3516E 套件發電機組、
3516E 套件發電機組、
3516E 套件發電機組、