發電機組規格
備用功率 | 1500 eKW 1500 eKW |
主用功率 | 1360 ekW 1360 ekW |
排放/燃油策略 | 美國環保署認證 美國環保署認證 |
電壓 | 380 至 13800 伏特 380 至 13800 伏特 |
頻率 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
工作週期 | 備用,關鍵任務,主電源,連續 備用,關鍵任務,主電源,連續 |
最大額定值 | 1500 eKW 1500 eKW |
最小額定值 | 1230 eKW 1230 eKW |
我們的 3512C 柴油發電機組能在 60 Hz 下產生 1,230 ekW 至 1,500 ekW 的可靠功率,專為滿足您的關鍵任務、連續、備用和主電源應用所設計。每個產品的設計均符合 ISO 8528-5 暫態響應規定,只要一個步驟就能接受百分之百額定負載。發電機組獲得美國環保署認證,僅可用於固定式緊急用途 (Tier 2 非道路同級排放標準)
經實證的重載型應用性能
自 1981 年起引領大型引擎市場
提供出色的缸體負載能力及耐用度
備用功率 | 1500 eKW 1500 eKW |
主用功率 | 1360 ekW 1360 ekW |
排放/燃油策略 | 美國環保署認證 美國環保署認證 |
電壓 | 380 至 13800 伏特 380 至 13800 伏特 |
頻率 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
工作週期 | 備用,關鍵任務,主電源,連續 備用,關鍵任務,主電源,連續 |
最大額定值 | 1500 eKW 1500 eKW |
最小額定值 | 1230 eKW 1230 eKW |
引擎型號 | 3512C ATAAC,V 型 12 汽缸,4 行程水冷式柴油 3512C ATAAC,V 型 12 汽缸,4 行程水冷式柴油 |
缸徑 | 6.69 in 170 mm |
行程 | 7.48 in 190 mm |
排量 | 3161.03 in³ 51.8 l |
壓縮比 | 14.7:1 14.7:1 |
進氣 | TA TA |
燃油系統 | 電子單體噴射 電子單體噴射 |
調速器類型 | ADEM™ A3 ADEM™ A3 |
長度 - 最小 | 222.2 in 5618 mm |
長度 - 最大 | 221.2 in 5618 mm |
寬度 - 最小 | 89.7 in 2279 mm |
寬度 - 最大 | 89.7 in 2279 mm |
高度 - 最小 | 104.4 in 2652 mm |
高度 - 最大 | 104.4 in 2652 mm |
乾重 - 發電機組 (最小) | 28971 lb 13141 kg |
乾重 - 發電機組 (最大) | 28971 lb 13141 kg |
使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。
比較所有機型3512C_50Hz_Flush_Mount,右後側
3512C_50Hz_Flush_Mount,左後側
3512C_50Hz_Flush_Mount,左前側
3512C_50Hz_Flush_Mount,右前側