DG450 GC (3 相)

天然氣發電機組 DG450 GC (3 相)

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

頻率
60 Hz
60 Hz
天然氣額定值
450 ekW
450 ekW
排放/燃油策略
美國環保署認證可用於非緊急應用
美國環保署認證可用於非緊急應用

總覽

450 kW 天然氣發電機組

Cat® 火星點火發電機產品系列適用於固定式應用,其中採用永久磁鐵勵磁、阻尼繞組、斜置定子、透過 EMCP 控制器調整電壓、H 級繞組絕緣材料,以及 2/3 節距等功能。

優勢

最高 1414 skVA 30% 電壓驟降情況下

能在停電期間起動大型連接馬達負載

已認證 美國環保署 固定式緊急用途

遵循排放標準以獲得當地許可

交流發電機特色 H 級 絕緣材料

最高等級確保交流發電機經久耐用

產品規格 DG450 GC (3 相)

頻率 60 Hz 60 Hz
天然氣額定值 450 ekW 450 ekW
排放/燃油策略 美國環保署認證可用於非緊急應用 美國環保署認證可用於非緊急應用
電壓 120/208、120/240、277/480、346/600 VAC 120/208、120/240、277/480、346/600 VAC
排量 1336.42 in³ 21.9 l
燃油類型 天然氣 天然氣
速度 1800 rpm 1800 rpm
引擎型號 G21.9L V 型 12 汽缸、4 循環、火星點火 G21.9L V 型 12 汽缸、4 循環、火星點火
燃油系統 汽化器,下向通風 汽化器,下向通風
進氣 渦輪增壓式 - 後冷式 渦輪增壓式 - 後冷式
調速器類型 電子 電子
缸徑 5.03 in 128 mm
行程 5.6 in 142 mm
壓縮比 10.0:1 10.0:1
長度 154.4 in 3923 mm
寬度 71 in 1803 mm
高度 67 in 1702 mm
重量 8274 lb 3753 kg

DG450 GC (3 相) 標準設備

冷卻

  • 封閉式冷卻液回收系統
  • 50/50 乙二醇防凍劑
  • 原廠安裝散熱器

燃油

  • 燃油壓力測試點
  • 低燃油壓力開關
  • 主要及次要燃油關斷

發電機

  • H 級絕緣材料
  • 永久磁鐵勵磁
  • 全負載容量交流發電機

控制項

  • EMCP 4.2 系列發電機組控制器

安裝

  • 振動隔離 (圓盤式)

電子起動及/或預潤滑

  • 引擎電力系統
  • 蓄電池電纜
  • 以電磁線圈起動的起動器馬達

電力 - 套件序號字首

  • 電池充電交流發電機

DG450 GC (3 相) 選配設備

發電機

  • 熱磁或電子跳閘 MCCB
  • 防冷凝加熱器
  • 分流跳閘及輔助接點斷路器

了解 DG450 GC (3 相) 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

媒體庫

開放式發電機組

外罩

開放式發電機組
外罩