發電機組規格
最小額定值 | 605 kVA 605 kVA |
最大額定值 | 605 kVA 605 kVA |
排放/燃油策略 | 未規範 未規範 |
電壓 | 200 至 400 伏特 200 至 400 伏特 |
頻率 | 50 Hz 50 Hz |
工作週期 | 備用,主電源 備用,主電源 |
DE605E0 柴油發電機組依照 ISO 8528-5 暫態響應標準所設計,能在 50 Hz 下產生 605 kVA 的可靠功率。
最小額定值 | 605 kVA 605 kVA |
最大額定值 | 605 kVA 605 kVA |
排放/燃油策略 | 未規範 未規範 |
電壓 | 200 至 400 伏特 200 至 400 伏特 |
頻率 | 50 Hz 50 Hz |
工作週期 | 備用,主電源 備用,主電源 |
進氣 | 渦輪增壓式,空對空後冷式 渦輪增壓式,空對空後冷式 |
使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。
比較所有機型